(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบที่ใช้งานร่วมกันได้: E0 (SCA2-L2T), ET0 (SSD-T1L), ET0 (SSD2-T1L)
รหัสสินค้า |
---|
SW-E0 |
SW-ET0H |
SW-ET0V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm2) | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,659.84 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เทอร์มินอล | ทรงตัว L | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,111.15 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | รหัส Cabtyre | ชนิดตรง | 1 | 0.5 | มีฉนวนยูรีเทนที่ทนความร้อน | ||
฿ 1,111.15 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รหัส Cabtyre | ทรงตัว L | 1 | 0.5 | มีฉนวนยูรีเทนที่ทนความร้อน |
กำลังโหลด …
ประเภทเซ็นเซอร์ | กำลังติดต่อ | รูปแบบเอาต์พุต | ไม่มีข้อมูล | วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | ตัวหลัก | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด(ขดลวด) | 2 | ไฟบอกสถานะ | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) |
แรงดันไฟเลี้ยง | ไม่มี | การใช้งาน | สำหรับทนความร้อน | จอแสดงผล 2 สี | ไม่มี |
ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | DC12/24V | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | 5mA~50mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง