(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อเป็น มีเบรก ชนิดแผ่นเพลท
[คุณสมบัติ]
· เบรก S-1 และ S-2 หยุดการหมุนของล้อ
การออกแบบที่เรียบง่าย ซึ่งเข้าได้กับทุกกลุ่มการใช้งาน
·สามารถเลือกลูกล้อได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามการใช้งาน
· สเปคมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิต
[การช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็น รถลากประเภทต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์, ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TEL-65RLS-1 |
TEL-65TPS-1 |
TEL-75NLS-1 |
TEL-75RLS-1 |
TEL-75TPS-1 |
TEL-100NMS-2 |
TEL-100RLS-2 |
TEL-100TBS-2 |
TEL-100TPS-2 |
TEL-100UMS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ | ประเภทส สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.22 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 70 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 265.14 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 70 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 302.86 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 237.77 ฿ 134.05 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 282.67 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 493.10 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 89 | ไม่มี | S-2 | ||
฿ 352.62 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 89 | ไม่มี | S-2 | ||
฿ 556.42 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 89 | มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 506.36 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 89 | ไม่มี | S-2 | ||
฿ 599.23 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 89 | ไม่มี | S-2 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง