(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อเป็น ทำจากสแตนเลส SUS304 กันสนิมดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อทำจากสแตนเลสทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสนิม
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ทนน้ำ ทนสารเคมีได้ดี และเป็นล้อยางที่กันกระแทกได้ดี
·คุณสามารถเลือก ล้อไนล่อน ทนต่อสารเคมี และทนน้ำมัน ดีเยี่ยม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ หลากหลาย
·มีผลการทดสอบมากมาย ในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
[การช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ควรปราศจากสนิม ฯลฯ
·สำหรับอุปกรณ์ครัวที่เปียกน้ำได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SU-STC-100TN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,742.43 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-STC-100TN ในชุด ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-STC
รหัสสินค้า |
---|
SU-STC-100NB |
SU-STC-100NH |
SU-STC-100SUN |
SU-STC-100TR |
SU-STC-125GNU |
SU-STC-125MSC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,262.86 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,284.63 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | ||
฿ 1,370.27 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | ||
฿ 2,146.47 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,614.56 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 30 | 101 | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,261.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 101 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง