(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองสะพาน CP ทำจากทองเหลือง C3604B ที่มีพิตช์เท่ากับ 2 พร้อมมุมความดัน 20° (ฟันแบบปกติ)
[คุณสมบัติ]
· ด้วยพิตช์ที่เป็นจำนวนเต็ม ความยาวจึงเป็นจำนวนเต็มไม่ว่าจำนวนพีค (จำนวนพิตช์) จะเป็นเช่นไร
· ทำจากวัสดุ C3604B
[การใช้งาน]
· มีการออกแบบที่เรียบง่าย ประกอบเข้ากับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ ฯลฯ ได้สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
RKP2B2-0308 |
RKP2B5-0310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความสูงของชั้นวาง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.98 | LAC GEAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 98 | 200 | 8 | ||
฿ 999.62 | LAC GEAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500 | 248 | 500 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แร็ค (สี่เหลี่ยม) | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | 0.6366 | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 3 |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | สิ้นสุดการตัดเฉือน | ไม่ |
รูติดตั้ง | NA | จำนวนหลุม | NA | สัญลักษณ์ วัสดุ | C3604 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง