1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เฟืองดอกจอก MIM แบบฉีดโลหะ

เฟืองดอกจอก MIM แบบฉีดโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกโมดูลขนาดเล็ก ทำจาก SUS304L ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม โมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 มีรูต๊าปเกลียวแล้ว 2 ที่ จึงติดตั้งได้ทันที

รหัสสินค้า
M1SUM20*2106
M50SUM20*1103
M80SUM20*1605
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
สกรู ฮับความยาว lh

฿ 702.80

MM INJECTION MOLDED GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 1014.362-M47.5

฿ 624.95

MM INJECTION MOLDED GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 100.52.532-M2.54.25

฿ 687.67

MM INJECTION MOLDED GEARS 1 ชิ้น 6 วัน 100.83.752-M34.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) 20 อัตราทด 1
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
รูเพลา รูกลม+ แตะ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูเพลา ความเผื่อ H8
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ไม่มี ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป วัสดุ (รายละเอียด) SUS304L