1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้ง แกน XZ พื้นผิวแนวนอน

สเตจไกด์ลูกกลิ้ง แกน XZ พื้นผิวแนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,238.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจน้ำหนักเบาและความแม่นยำสูงซึ่งทำจากอะลูมิเนียมและไกด์ลูกกลิ้ง
[คุณสมบัติ]
· ชนิดผสมที่มีแกน X ของลูกกลิ้ง และแกน Z พื้นผิวแนวนอน
· ไมโครมิเตอร์มีตัวเลือกทั้งชนิดติดตั้งตรงกลางและชนิดติดตั้งด้านข้าง
· มีตัวเลือกตามความถนัดมือเช่นกัน
[การใช้งาน]
· บอดี้ทำจากอะลูมิเนียม จึงมีน้ำหนักเบาและมีความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับสเตจ

รหัสสินค้า
B63-25A
B63-25AR
B63-25C
B63-25CR
B63-40A
B63-40AR
B63-40C
B63-40CR
B63-60A
B63-60AR
B63-60C
B63-60CR
B63-80A
B63-80AR
B63-80C
B63-80CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ

฿ 29,238.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มม40.1 ถึง 5025259.8±3.2±250807.115.224.3ศูนย์มาตรฐาน

฿ 29,238.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มม40.1 ถึง 5025259.8±3.2±250807.115.224.3ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 29,238.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มม40.1 ถึง 5025259.8±3.2±250807.115.224.3ด้านมาตรฐาน

฿ 29,238.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มม40.1 ถึง 5025259.8±3.2±250807.115.224.3ด้านขวาและซ้าย

฿ 31,454.36

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มม50.1 ถึง 6040409.8±6.5±3601302.011.392.24ศูนย์มาตรฐาน

฿ 31,454.36

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มม50.1 ถึง 6040409.8±6.5±3601302.011.392.24ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 30,890.17

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มม50.1 ถึง 6040409.8±6.5±3601302.011.392.24ด้านมาตรฐาน

฿ 31,454.36

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มม50.1 ถึง 6040409.8±6.5±3601302.011.392.24ด้านขวาและซ้าย

฿ 33,239.29

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60ถึง± 10 มม50.1 ถึง 60606019.6±6.5±3601300.840.321.08ศูนย์มาตรฐาน

฿ 33,239.29

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60ถึง± 10 มม50.1 ถึง 60606019.6±6.5±3601300.840.321.08ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 32,889.17

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60ถึง± 10 มม50.1 ถึง 60606019.6±6.5±3601300.840.321.08ด้านมาตรฐาน

฿ 33,239.29

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60ถึง± 10 มม50.1 ถึง 60606019.6±6.5±3601300.840.321.08ด้านขวาและซ้าย

฿ 39,466.42

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม70.1 ถึง 80808029.4±12.5±5751300.270.110.59ศูนย์มาตรฐาน

฿ 39,466.42

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม70.1 ถึง 80808029.4±12.5±5751300.270.110.59ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 35,912.94

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม70.1 ถึง 80808029.4±12.5±5751300.270.110.59ด้านมาตรฐาน

฿ 39,464.87

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม70.1 ถึง 80808029.4±12.5±5751300.270.110.59ด้านขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พื้นผิว แนวนอน X พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม
วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ พื้นผิว สเตจ แกน Z ตามแนวนอน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm