1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 1.5) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°

เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 1.5) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K เกียร์พีเนียนมาตรฐานพร้อมโมดูลและจำนวนซี่ที่มีให้เลือกมากมาย วัสดุ: S45C ด้วยทรีทเม้นต์ย้อมสีดำ เกียร์พีเนียนที่มีความแม่นยำ N 8

คุณสมบัติ

● ความแม่นยำฟัน: เฟืองพิเนียนเทียบเท่าเกรดมาตรฐาน (มาตรฐาน JIS เก่า Class 4, มาตรฐาน JIS ใหม่ N8 Class)

การใช้งาน

● สำหรับเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องแพ็คอัตโนมัติ ไลน์การผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า

สเปค

● โมดูล: 1.5
● ความกว้างฟัน b (มม.): 15
● ความยาวรวม L (มม.): 25

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล 
● กระบวนการชุบผิว: Black Dye
รหัสสินค้า
M1.5B12
M1.5B13
M1.5B14
M1.5B15
M1.5B16
M1.5B17
M1.5B18
M1.5B19
M1.5B20
M1.5B21
M1.5B22
M1.5B23
M1.5B24
M1.5B25
M1.5B26
M1.5B27
M1.5B28
M1.5B29
M1.5B30
M1.5B32
M1.5B34
M1.5B35
M1.5B36
M1.5B38
M1.5B40
M1.5B42
M1.5B44
M1.5B45
M1.5B46
M1.5B48
M1.5B50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกน ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)

฿ 235.37

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8K-Shaped1288

฿ 244.52

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8K-Shaped1388

฿ 242.97

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B1488

฿ 242.97

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B1588

฿ 253.59

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B16118

฿ 262.74

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B17118

฿ 274.83

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B18128

฿ 280.96

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B19128

฿ 288.55

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B20128

฿ 290.10

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 12 วัน 8รูปทรง B21138

฿ 305.30

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B22148

฿ 325.06

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B23158

฿ 338.71

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B24158

฿ 352.00

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B25168

฿ 356.92

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B261610

฿ 369.09

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B271810

฿ 376.69

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B282010

฿ 381.26

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B292010

฿ 331.25

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 1 วัน 10รูปทรง B302010

฿ 417.89

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B322210

฿ 435.99

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B342210

฿ 449.63

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B352210

฿ 463.43

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 12 วัน 10รูปทรง B362510

฿ 505.91

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 12รูปทรง B382512

฿ 507.46

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 12 วัน 12รูปทรง B402512

฿ 532.47

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 12รูปทรง B422512

฿ 571.93

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 12รูปทรง B442512

฿ 576.51

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 12 วัน 12รูปทรง B452512

฿ 615.29

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 12รูปทรง B462512

฿ 625.11

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 12 วัน 12รูปทรง B482512

฿ 659.32

PINION GEAR(M1.5B) 1 ชิ้น 14 วัน 12รูปทรง B502512

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 1.5 ความกว้าง ฟัน(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี ความเผื่อ รู เพลา H7
ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 8 รูเพลา รูกลม วัสดุ (รายละเอียด) เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล