1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทตัวยูแบบเกลียวละเอียด, ซีรีส์ SC (วัสดุ: ปรับปรุงคุณภาพเทียบเท่า S45C)
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
    ฿ 177.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตล๊อคลูกปืนพัฒนาโดย Fuji Seimitsu Co., Ltd. ผู้บุกเบิกน๊อตล็อคที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจมากว่า 40 ปี

รหัสสินค้า
FU02SC
FUN00SC
FUN02SC
FUN03SC
FUN04SC
FUN05SC
FUN06SC
FUN07SC
FUN08SC
FUN09SC
FUN10SC
FUN11SC
FUN12SC
FUN13SC
FUN14SC
FUN15SC
FUN16SC
FUN17SC
FUN18SC
FUN19SC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M พิทช์ (p)

฿ 246.19

HUJISEIMITU 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M151

฿ 390.00

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M100.75

฿ 181.55

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M151

฿ 177.29

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M171

฿ 400.00

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 20 วัน -M201

฿ 241.16

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 3 วัน -M251.5

฿ 294.58

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M301.5

฿ 396.77

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 3 วัน -M351.5

฿ 537.81

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 3 วัน -M401.5

฿ 1,166.66

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M451.5

฿ 800.93

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M501.5

฿ 1,707.05

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M552

฿ 2,053.23

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M602

฿ 2,175.34

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M652

฿ 2,799.54

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M702

฿ 3,618.22

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 5 วัน 10M752

฿ 4,183.88

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 5 วัน 10M802

฿ 4,593.67

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 7 วัน 10M852

฿ 6,720.39

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 5 วัน 10M902

฿ 8,545.53

FINE U NUTS(FU-SC) 1 ชิ้น 5 วัน 10M952

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น็อตล็อค รูปทรง รูปทรง แบบกลม วัสดุ เทียบเท่ากับ S45C
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( ละเอียด )