1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว เครื่องนับ อนุภาค อะลูมิเนียม กระบอกสูบ - พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ DC 2 ขดลวด

ตัว เครื่องนับ อนุภาค อะลูมิเนียม กระบอกสูบ - พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ DC 2 ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,021.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม้ว่าเศษเหล็กจาก อะลูมิเนียม และเศษ เหล็กหล่อ จะเกาะอยู่บน หัว ตรวจจับ แต่ก็ตรวจพบ ชิ้นงาน ได้อย่างน่าเชื่อถือ* กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
FL7M-2J6AD
FL7M-2J6AD-CN03
FL7M-2J6AD-L5
FL7M-2J6AD-R5
FL7M-2K6A
FL7M-2K6A-CN03
FL7M-4J6AD
FL7M-4J6AD-CN03
FL7M-4J6AD-CN03A
FL7M-4K6A
FL7M-4K6A-CN03
FL7M-8J6AD
FL7M-8J6AD-CN03
FL7M-8J6AD-CN03A
FL7M-8K6A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด หัว (ชนิดสกรู รูปทรง เซนเซอร์) รูปแบบเอาต์พุต ความยาวสายไฟ รายละเอียดระยะตรวจจับ L1
(m)

฿ 2,021.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M12เปิดตามปกติ (NO)22

฿ 2,521.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M12เปิดตามปกติ (NO)0.32

฿ 2,185.80

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน ----

฿ 2,185.80

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน ----

฿ 3,028.60

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M12ปิดปกติ (NC)22

฿ 2,521.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M12ปิดปกติ (NC)0.32

฿ 2,521.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M18เปิดตามปกติ (NO)24

฿ 4,316.66

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M18เปิดตามปกติ (NO)0.34

฿ 3,364.30

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M18เปิดตามปกติ (NO)0.34

฿ 2,521.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M18ปิดปกติ (NC)24

฿ 3,364.30

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M18ปิดปกติ (NC)0.34

฿ 2,185.80

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M30เปิดตามปกติ (NO)28

฿ 3,028.60

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M30เปิดตามปกติ (NO)0.38

฿ 2,521.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M30เปิดตามปกติ (NO)0.38

฿ 2,185.80

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน M30ปิดปกติ (NC)28

กำลังโหลด …

  1. 1