(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่ติดตั้งง่ายด้วยบอสที่ไม่หมุน
[คุณสมบัติ]
·ความหนา 5.9 มม. (แบบตรวจจับด้านข้าง) และประหยัดพื้นที่
· ระยะตรวจจับ คือ 2.5 มม. แม้จะมีความกว้างเพียง 8 มม.
·ใช้ สายยาง แบบไม่หมุนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งด้วย สกรู 1 ตัว และไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งใด ๆ (ด้วย สายยาง ไม่หมุน)
·สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยไฟ ไฟบอกสถานะ ที่สามารถดูได้จาก 3 ทิศทาง
· รองรับการใช้งาน กับแอพพลิเคชั่นต่างๆได้หลากหลายรุ่น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
APM-A3A1 |
APM-A3B1 |
APM-A3D1 |
APM-A3E1 |
APM-B3A1 |
APM-B3A1F |
APM-B3B1 |
APM-B3D1 |
APM-B3E1 |
APM-C3B1 |
APM-C3D1 |
APM-C3E1 |
APM-D3A1 |
APM-D3A1-S |
APM-D3A1F |
APM-D3B1 |
APM-D3B1-03 |
APM-D3B1-S |
APM-D3D1 |
APM-D3E1 |
APM-D3E1F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการตรวจจับ (เซนเซอร์ รูปทรง แบบเหลี่ยม) | รูปแบบเอาต์พุต | เอาต์พุต (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | เปิดตามปกติ (NO) | NPN | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | ปิดปกติ (NC) | NPN | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | เปิดตามปกติ (NO) | PNP | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | ปิดปกติ (NC) | PNP | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | เปิดตามปกติ (NO) | NPN | ||
฿ 1,850.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | เปิดตามปกติ (NO) | NPN | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | ปิดปกติ (NC) | NPN | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | เปิดตามปกติ (NO) | PNP | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านหน้า | ปิดปกติ (NC) | PNP | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | ปิดปกติ (NC) | NPN | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | เปิดตามปกติ (NO) | PNP | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | ปิดปกติ (NC) | PNP | ||
฿ 983.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | การตรวจจับด้านข้าง | เปิดตามปกติ (NO) | NPN | ||
฿ 1,850.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | เปิดตามปกติ (NO) | NPN | ||
฿ 1,685.71 | YAMATAKE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 1,295.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | การตรวจจับด้านข้าง | ปิดปกติ (NC) | NPN | ||
฿ 2,021.43 | YAMATAKE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 1,850.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | ปิดปกติ (NC) | NPN | ||
฿ 1,750.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | เปิดตามปกติ (NO) | PNP | ||
฿ 1,685.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | ปิดปกติ (NC) | PNP | ||
฿ 1,850.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | การตรวจจับด้านข้าง | ปิดปกติ (NC) | PNP |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง