(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งของเฟืองโซ่สแตนเลส ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ฯลฯ แคลมป์ยึดช่วยให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพและแน่นหนา มาพร้อมโบลท์สองตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา φD | OD | ความกว้างทั้งหมด B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.00 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 10 | ||
฿ 418.10 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 10 | ||
฿ 424.64 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 10 | ||
฿ 492.06 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 15 | ||
฿ 433.00 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 530.85 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 15 | ||
฿ 433.00 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 10 | ||
฿ 511.44 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 504.15 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 30 | 10 | ||
฿ 514.71 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 35 | 15 | ||
฿ 536.34 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 35 | 12 | ||
฿ 616.00 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | 40 | 15 | ||
฿ 536.03 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 35 | 12 | ||
฿ 421.34 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 40 | 15 | ||
฿ 503.24 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 12 | ||
฿ 543.50 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 15 | ||
฿ 511.62 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 12 | ||
฿ 579.81 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 50 | 15 | ||
฿ 690.29 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 15 | ||
฿ 932.61 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 60 | 15 | ||
฿ 1,011.43 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 70 | 18 | ||
฿ 1,113.55 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 75 | 18 | ||
฿ 1,481.53 | SHAFT COLLAR SSC-SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 85 | 22 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แยก | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง