(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งของเฟืองโซ่สแตนเลส ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ฯลฯ แคลมป์ยึดช่วยให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพและแน่นหนา
· มาพร้อมโบลท์หนึ่งตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา φD | OD | ความกว้างทั้งหมด B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.59 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 10 | ||
฿ 294.45 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 10 | ||
฿ 305.00 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 25 | 10 | ||
฿ 359.35 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 15 | ||
฿ 342.46 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 469.00 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | 15 | ||
฿ 359.69 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 10 | ||
฿ 499.00 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 359.38 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 10 | ||
฿ 499.00 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 | 35 | 15 | ||
฿ 528.00 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | 40 | 15 | ||
฿ 395.46 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 35 | 12 | ||
฿ 325.34 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 40 | 15 | ||
฿ 358.10 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 | 12 | ||
฿ 355.05 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 45 | 15 | ||
฿ 431.24 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 45 | 12 | ||
฿ 455.62 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 50 | 15 | ||
฿ 576.21 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 15 | ||
฿ 647.24 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 6 | 15 | ||
฿ 881.15 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 70 | 18 | ||
฿ 937.91 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 75 | 18 | ||
฿ 1,222.86 | SHAFT COLLAR SSC-SL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 85 | 22 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง