1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความตึงอัตโนมัติ Tight Master ซีรีส์ TM (TMB)

ตัวปรับความตึงอัตโนมัติ Tight Master ซีรีส์ TM (TMB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,020.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Tight Master จาก KANA เป็นแบบปรับความตึงอัตโนมัติพร้อมสปริงในตัวที่มีพูลเลย์ตามแบบมาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
· การต่อขยายโซ่ทำให้ประสิทธิภาพการส่งลดลง
· นอกจากนี้ยังเร่งการสึกหรอของโซ่และเฟือง และทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
· Tight Master จาก KANA เป็นแบบปรับความตึงอัตโนมัติพร้อมสปริงในตัวที่มีพูลเลย์ตามแบบมาตรฐาน

รหัสสินค้า
TMB35
TMB40
TMB50SALE
TMB60SALE
TMB80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขโทแน่น

฿ 3,313.62

TIGHT HOLDER(TMB) 1 ชิ้น 10 วัน 35

฿ 3,368.99

TIGHT HOLDER(TMB) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40

฿ 3,387.61

฿ 1,876.40

TIGHT HOLDER(TMB) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50

฿ 3,020.54

฿ 1,695.43

TIGHT HOLDER(TMB) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60

฿ 4,005.61

TIGHT HOLDER(TMB) 1 ชิ้น 10 วัน 80

กำลังโหลด …

  1. 1