1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสแปน (SB2)

กล่องสแปน (SB2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,581.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาและรักษาความตึงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไดรฟ์โซ่

[คุณสมบัติ]
· กล่องสแปนรุ่น SB2 เพิ่มแรงกดที่พื้นผิวของส่วนไกด์โซ่เพื่อการทำงานส่งกำลังที่สูงสำหรับโซ่เบอร์ 80 และเบอร์ 100

รหัสสินค้า
SB21001H
SB21001L
SB2801H
SB2801L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขชื่อส่วน โหลดไฟฟ้า จำแนก L: โหลดน้ำหนักเบา H: โหลดหนัก

฿ 15,581.01

SPANN BOX(SB2) 1 ชิ้น 10 วัน 100H: โหลดหนัก

฿ 15,581.01

SPANN BOX(SB2) 1 ชิ้น 10 วัน 100L: โหลดเบา

฿ 17,606.82

SPANN BOX(SB2) 1 ชิ้น 10 วัน 80H: โหลดหนัก

฿ 17,006.90

SPANN BOX(SB2) 1 ชิ้น 10 วัน 80L: โหลดเบา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแถว โซ่ 1