(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือเคลือบPU - (เคลือบเต็มฝ่ามือ)【10-240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • เฉพาะไซส์ M เท่านั้นที่เลิกผลิตแล้ว โปรดใช้ PUG-PF-WM เป็น ผลิตภัณฑ์ ทางเลือก
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PUG-W-L
PUG-W-L-CASE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 180.00

COATING GLOVE (10 PAIRS/PACK) 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 3,840.00

COATING GLOVE (240 PAIRS/CASE) 1 แพ็ค

240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือเคลือบPU ถุงมือเคลือบโพลียูรีเทน เคลือบเต็มฝ่ามือและนิ้ว
ถุงมือกันลื่นที่มีความกระชับทั้งมือและข้อมือ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสรุ่น
PUG-W-L
PUG-W-L-CASE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 180.00

COATING GLOVE (10 PAIRS/PACK) 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 3,840.00

COATING GLOVE (240 PAIRS/CASE) 1 แพ็ค

240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ถุงมือ PU โพลียูรีเทน เคลือบ-ถุงมือ (เต็มฝ่ามือ)

ถุงมือ PU โพลียูรีเทน เคลือบ-ถุงมือ (เต็มฝ่ามือ)
ขนาดรหัสสินค้าQTY.
SPUG-W-S10 คู่
PUG-W-S-CASE240 คู่
MPUG-W-M10 คู่
PUG-W-M-CASE240 คู่
LPUG-W-L10 คู่
PUG-W-L-CASE240 คู่
ถุงมือ PU ใบรับรอง RoHS
  • ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS
  • แผ่น สเปค ผลิตภัณฑ์
  • EN388 / 2016
  • หากคุณต้องการ เอกสาร เราสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ

ถุงมือ PU สเปกสูง "แบบโอเวอร์ล็อค"

ถุงมือ PU โอเวอร์ล็อค
  • ชายเสื้อของ ข้อมือ ถูกโอเวอร์ล็อคเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ย
  • แบบ Overlock สวมใส่ง่าย และขอบถุงมือไม่ม้วน
ถุงมือ PU วัตถุประสงค์การใช้งาน
  • การจัดการเครื่องจักรที่ งานละเอียด และ เครื่องจักร ส่วน ละเอียด
  • อุปกรณ์ควบคุม ผลิตภัณฑ์
  • การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน EN388: 2016

มาตรฐาน การทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว กระดาษทรายที่ทดสอบในปี 2559 มีความทนทานมากกว่ากระดาษทรายที่ผ่านการทดสอบในปี 2546 เนื่องจาก พื้นผิว ที่แข็งแรงกว่า ดังนั้น ความทนทานต่อการขีดข่วนของ " ผลิตภัณฑ์ MISUMI " นั้นต่ำกว่าแต่คุณภาพเท่าเดิม

ถุงมือ PU มาตรฐาน EN388

หมายเหตุ EN388 เป็น มาตรฐาน ในการจำแนก ถุงมือ ป้องกันตามความทนทานต่อความเสี่ยงทางกล ในปี 2559 มาตรฐาน ได้รับการแก้ไขโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการ

ถุงมือ PU ทดสอบความทนทานต่อการขัดถู

พิกัดระดับประสิทธิภาพ12345
ความต้านทานการเสียดสี (รอบ)10050020008000
ถุงมือ PU ทดสอบความทนทานต่อการขัดถู
  • ทนต่อ การ ขีดข่วน (รอบ)
  • ความต้านทานการตัด B (ดัชนี)
  • C ความต้านทานการฉีกขาด (นิวตัน)
  • D ความต้านทานการเจาะ (นิวตัน)
  • E EN ความต้านทานการตัด ISO ใหม่
  • ป้องกันการกระแทก F EN ใหม่