(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ครีมเพชรขัดเงา Oil-based ที่มีราคาจับต้องได้ [รุ่นประหยัด]
รหัสสินค้า |
---|
DPOE-1000 |
DPOE-1200 |
DPOE-14000 |
DPOE-1500 |
DPOE-1800 |
DPOE-200 |
DPOE-8000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Mesh Conversion Value | ขนาด อนุภาค (ไมครอน) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 490.38 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1000 | 15 to 20 | ทั่วไป | |
฿ 461.34 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1200 | 10 to 20 | ทั่วไป | |
฿ 482.76 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14000 | 0 to 2 | การขัดเงา | |
฿ 531.01 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 10 to 16 | ทั่วไป | |
฿ 468.76 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1800 | 6 to 12 | เพื่อ งานละเอียด | |
฿ 479.11 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 80 to 100 | สำหรับงานหยาบ | ||
฿ 469.72 | DIA PASTE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8000 | 2 to 4 | สำหรับงานละเอียดเป็นพิเศษ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ผงเพชรขัด | ละลายในน้ำ / น้ำมัน | น้ำมัน | ความจุ | 5 g |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ | บรรจุกระบอกฉีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง