1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แปรงขัดลบเฉพาะครีบมุมชนิดผสมลบมุม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แปรงขัดลบเฉพาะครีบมุมชนิดผสมลบมุม
  • แปรงขัดลบเฉพาะครีบมุมชนิดผสมลบมุม
  • แปรงขัดลบเฉพาะครีบมุมชนิดผสมลบมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,731.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· งานขัด ตัดแต่ง และขจัดสนิมภายในกระบอกสูบ ก้นรูตัน และด้านข้าง
· การลบมุมของส่วนที่เจาะ

แปรงขัดลบเฉพาะครีบ ลบมุม ประเภท:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
BHCM-310006
BHCM-310009
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,731.84

BRUSH 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 1,857.11

BRUSH 1 ชิ้น 3 วัน 9

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

แปรงขัดลบเฉพาะครีบ ลบมุม ประเภท:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ รองรับการใช้งานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน
t
วัสดุ ขดลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
BHCM-310001ประมาณ 1 มม16สามเหลี่ยม
ลวดโละ/ลวดสปริงเกรดสูง
0.7
BHCM-310002ประมาณ 2 มม2
BHCM-310003ประมาณ 3 มม3
BHCM-310004ประมาณ 4 มม4
BHCM-310005ประมาณ 5 มม5
BHCM-310006ประมาณ 6 มม6
BHCM-310007ประมาณ 7 มม7
BHCM-310008ประมาณ 8 มม8
BHCM-310009ประมาณ 9 มม9
BHCM-310010ประมาณ 10 มม10
BHCM-310011ประมาณ 11 มม11
BHCM-310012ประมาณ 12 มม12
BHCM-310013ประมาณ 13 มม13
BHCM-310014ประมาณ 14 มม148
BHCM-310015ประมาณ 15 มม15
BHCM-310016ประมาณ 16 มม16

[!] เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ใช้ได้เป็น ค่า โดยประมาณ

คำแนะนำในการเลือกใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อ งานขัด แปรง

ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

■ การใช้งาน
● สามารถใช้ขจัดครีบและ สนิม ภายในกระบอกสูบและ
บนพื้นผิวด้านล่างและด้านข้างของรูตัน
● สามารถใช้ลบมุมชิ้นส่วนที่เจาะได้

แปรงขัดลบเฉพาะครีบ ลบมุม ประเภท:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

>> คลิกที่นี่สำหรับแว่นตาป้องกันและหน้ากากกันฝุ่น

■ หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความเร็วในการหมุนการทำงานสูงสุด 1,200 นาที - 1 หรือน้อยกว่า
(ไม่แนะนำให้ใช้กับ เครื่องเจียรแบบใช้ลม)

ตัวอย่างการใช้งาน

แปรงขัดลบเฉพาะครีบ ลบมุม ประเภท:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่น ผลิตภัณฑ์ แปรงขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 0.7
ความยาวแปรง(มิลลิเมตร) 50 ประเภทของสาย หัวขัดและผ่านขัดลวดสปริงเกรดสูง ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 100