1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องเจียรแบบใช้ลม เสียงรบกวนต่ำ พิเศษ / สำหรับ ก้าน 6 มม. (พร้อม คอลเลท 3 มม. )/ (เสียง: 63 dBA)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องเจียรแบบใช้ลม เสียงรบกวนต่ำ พิเศษ / สำหรับ ก้าน 6 มม. (พร้อม คอลเลท 3 มม. )/ (เสียง: 63 dBA)
  • เครื่องเจียรแบบใช้ลม เสียงรบกวนต่ำ พิเศษ / สำหรับ ก้าน 6 มม. (พร้อม คอลเลท 3 มม. )/ (เสียง: 63 dBA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,638.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับก้าน 6 มม. และ 3 มม. แอปพลิเคชันที่หลากหลายเพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยน ส่วนปลายเครื่องมือ

เครื่องเจียรแบบใช้ลม เงียบเป็นพิเศษ - สำหรับด้าม 6 มม. (พร้อม คอลเลท 3 มม. )(เสียง 63 dBA):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MAXTS101
MAXTSL102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(G)

฿ 8,638.45

AIR TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30000155390

฿ 11,729.80

AIR TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 28000207500

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

เครื่องเจียรแบบใช้ลม เงียบเป็นพิเศษ - สำหรับด้าม 6 มม. (พร้อม คอลเลท 3 มม. )(เสียง 63 dBA):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นระยะเคลื่อนที่
(มม.)
ความเร็วในการชดเชย
(ขั้นต่ำ-1 )
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตะไบ ใช้งานได้
(มม.)
ความยาวทั้งหมด
(มม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
ระบบระบาย
MAXAF5
53,4005
3 (เมื่อใช้คอลเลตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 )
163530ด้านหลัง
MAXAF1010
[ ! ]สินค้าเหล่านี้ขายเป็นชุดพร้อม อุปกรณ์เสริม
[ ! ]ในการใช้ เครื่องเจียรแบบใช้ลม เป็น ระยะเวลา นานโดยไม่มีปัญหาจำเป็นต้องมี งานซ่อมบำรุง ประจำวันเช่น การหล่อลื่น

คำแนะนำในการเลือกใช้งาน >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) 6(3) ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง ความดันลม ใช้งาน(MPa) 0.4 to 0.6
ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง เครื่องมือ ติดตั้ง หินเจียร ประแจ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 30
สัญญาณรบกวน(dBA) 63