(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การยึดด้วย ฐานวาง แม่พิมพ์ ทำได้ง่าย ตัว แคลมป์ยึด และ บล็อค ขั้น เชื่อมต่อเพื่อป้องกันการสูญหาย
การเปิดรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยให้ อุปกรณ์เสริม และถอดออกจากด้านข้างได้ง่าย
สามารถปรับความสูงได้ 4 ระดับ โดยเปลี่ยนตำแหน่งของสเต็ปบล็อคของอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
รหัสสินค้า |
---|
ICMQ12 |
ICMQ16 |
ICMQ20 |
ICMQ24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,579.77 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 80 | 37 | 15 | 8 | 13 | 12 | 20 | 25 | 35 | 13 | 780 | M12 | |
฿ 1,866.33 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 100 | 47 | 15 | 8 | 17 | 15 | 20 | 25 | 45 | 17 | 1200 | M16 | |
฿ 2,820.54 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 150 | 60 | 20 | 8 | 21 | 19.5 | 40 | 45 | 58 | 21 | 2500 | M20 | |
฿ 3,373.69 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 24 | 200 | 75 | 30 | 12 | 25 | 25 | 40 | 45 | 60 | 25 | 4000 | M24 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | น้ำหนัก (กรัม) | |
ลำดับที่ | |||||||||||||||
ICMQ | 12 | M12 | 80 | 37 | 15 | 10 | 8 | 13 | 12 | 20 | 25 | 5 | 35 | 13 | 780 |
16 | M16 | 100 | 47 | 17 | 15 | 45 | 17 | 1,200 | |||||||
20 | M20 | 150 | 60 | 20 | 21 | 19.5 | 40 | 45 | 58 | 21 | 2,500 | ||||
24 | M24 | 200 | 75 | 30 | 12 | 25 | 25 | 60 | 25 | 4,000 |
D(มิลลิเมตร) | 10 | J(มิลลิเมตร) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง