(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานบาง ๆ การยึด นิ้วเท้า กดลงด้านล่างจะช่วยป้องกันไม่ให้ วัสดุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลอย
ใช้งานได้ยาวนานเพราะพ่วงดับ
รหัสสินค้า |
---|
TAC2 |
TAC3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,971.00 | ARM CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2 | 140 | 140 | 47 | 25 | 1210 | ||
฿ 23,767.00 | ARM CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 3 | 189 | 189 | 72 | 37 | 1530 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ลำดับที่ | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | A | B | C | แรงยึดแคลมป์ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
TAC | 1 | M14 | 106 | 27 | 15 | 6,800 | 910 |
2 | 140 | 47 | 25 | 1,210 | |||
3 | 189 | 72 | 37 | 1,530 |
บังคับ สลักเกลียว M | M14 | ปริมาณต่อแพ็คเกจ | 2 | กำลังการผลิตหนีบ(N) | 6800 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง