1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบกลม, รุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับปรับความสูงของ ชิ้นงาน ระหว่างการตกแต่ง เครื่องจักร
· เนื่องจากเป็น วัสดุ จึงไม่เกิดความเสียหายกับ ดอกสว่าน แม้ว่าจะไปรบกวนที่นั่ง แบบกลม ระหว่างการเจาะ
วัสดุ: S45C (เหล็กกล้า ไม่ชุบแข็ง)
· สามารถระบุความสูงได้ทีละ 5 มม (ความเผื่อ ความสูงภายใน ±0.02)

แบบกลม, รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[! ] ถึงแม้ว่า ความเผื่อ B คือ± 0.02 แต่เราสามารถลดความแปรปรวนต่อล็อตนี้ได้ภายใน 0.01 สำหรับคำสั่งของ 8 หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า
RBA-SC20-[10-50/5]
RBA-SC30-[10-50/5]
RBA-SC40-[10-100/5]
RBA-SC50-[10-100/5]
RBA-SC60-[10-150/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)

-

CIRCULAR WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 2010 ~ 50

-

CIRCULAR WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 3010 ~ 50

-

CIRCULAR WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 4010 ~ 100

-

CIRCULAR WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 5010 ~ 100

-

CIRCULAR WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 6010 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

แบบกลม, รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number B
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 5 มม
D
RBA-SC
(ชนิดแบน)
2010 ถึง 50
3010 ถึง 50
4010 ถึง 50
55 ถึง 100
5010 ถึง 50
55 ถึง 100
6010 ถึง 50
55 ถึง 100
105 ถึง 150

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รุ่น แบน