1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ซับพอร์ตสกรูแจ๊ค (CSJ)
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
    ฿ 985.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สะดวกในการรองรับที่ แคลมป์ยึด ต่างๆ
อนุญาตให้ใช้การเชื่อมต่อ 2 หรือ 3 ใน เคส สกรู หนึ่ง ตัว ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีความสูง
การใช้ อุปกรณ์เสริม ช่วยให้ อุปกรณ์รองรับท่อ วัตถุที่ผิดรูปได้อย่างสะดวก

แคลมป์ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CSJ50
CSJ70
CSJ100
CSJ150
CSJ250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า
(N)
L สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 985.55

SCREW JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105040 to 504030248TM2040.271170010

฿ 1,029.00

SCREW JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107050 to 734030329TM2040.351370023

฿ 1,287.96

SCREW JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10070 to 10045354612TM2250.631960030

฿ 1,472.93

SCREW JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015094 to 15050357012TM2551.11960056

฿ 2,663.00

SCREW JACK 1 ชิ้น 3 วัน 10250150 to 250604512015TM3252.4534300100

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

แคลมป์ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าลำดับที่A
ระยะเคลื่อนที่
BCDEFGHความทนทานต่อโหลด
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
CSJ5040 to 50104030248TM2041111,7000.27
7050 to 732332913,7000.35
10070 to 1003045354612TM22519,6000.63
15094 to 150565070TM251.10
250150 to 250100604512015TM3234,3002.45
[ ! ]TM หมายถึง เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 30° (สอดคล้องกับภาคผนวก JIS B 0216)

ข้อมูลเพิ่มเติม


สะดวกสำหรับรองรับ แคลมป์ยึด รุ่นต่างๆ
หากชิ้นเดียวไม่เพียงพอสำหรับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หรือความสูงให้เชื่อมต่อ 2 หรือ 3 เข้าด้วยกัน (มาในขนาดเดียวเท่านั้น)
แคลมป์ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

แคลมป์ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

H(มิลลิเมตร) 11