(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำการเจาะ อะลูมิเนียม ด้วยความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องใช้รู ไพล็อต
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย สามารถระบุได้ในหน่วย 0.01 มม. และความยาวร่องในหน่วย 0.1 มม
รหัสสินค้า |
---|
BUNDR3-[1-3/0.01]-[1-15/0.1] |
BUNDR4-[2-4/0.01]-[2-20/0.1] |
BUNDR6-[3-6/0.01]-[3-25/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | จำนวน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 3 | 1 ~ 15 | 1 ~ 3 | 3 | 0 to -0.006 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 4 | 2 ~ 20 | 2 ~ 4 | 4 | 0 to -0.008 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 6 | 6 | 0 to -0.008 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลาย D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวร่อง ℓ การกำหนดเพิ่มขึ้น 0.1 มม | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |
ลำดับที่ | |||||
BUNDR | 3 | 1.00 to 2.00 | 1.0 to 5.0 | 40 | 3 |
3 | 2.01 to 3.00 | 2.0 to 15.0 | 40 | 3 | |
4 | 2.00 to 4.00 | 2.0 to 20.0 | 50 | 4 | |
6 | 3.00 to 6.00 | 3.0 to 25.0 | 60 | 6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 0 | ความยาวคมกัด L(มิลลิเมตร) | 0 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 120 | การทำให้ผอมบาง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง