1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส เกลียว คอมโพสิต / ธรรมดา
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
    ฿ 2,689.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ดั้งเดิม MISUMI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร SUS430
· ออกแบบให้มี มุมเอียงของฟันเกลียว 38° ใกล้ ปลาย และ 20° ใกล้ ก้าน
· ส่วน 20° มี เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ขนาดใหญ่เพื่อ ความทนทาน เครื่องมือ ที่ดีขึ้น
· โลหะผสมซีเมนต์ คาร์ไบด์ เนื้อละเอียดพิเศษให้ความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยมและช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้
· มุมบริเวณปลายแหลม 125° และ มุมเอียงของฟันเกลียว รวมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัด

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส เกลียว คอมโพสิต / ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-DL-SESDR3
TAC-DL-SESDR3.3
TAC-DL-SESDR3.5
TAC-DL-SESDR4
TAC-DL-SESDR5
TAC-DL-SESDR6
TAC-DL-SESDR7
TAC-DL-SESDR7.5
TAC-DL-SESDR7.8
TAC-DL-SESDR8
TAC-DL-SESDR10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 2,689.01

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3286040 to -0.0100 to -0.008

฿ 2,794.71

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3.3286040 to -0.0120 to -0.008

฿ 2,794.71

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3.5286040 to -0.0120 to -0.008

฿ 3,364.30

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4368040 to -0.0120 to -0.008

฿ 3,571.28

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5449060 to -0.0120 to -0.008

฿ 3,691.66

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6449060 to -0.0120 to -0.008

฿ 4,451.36

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 75311080 to -0.0150 to -0.009

฿ 4,574.67

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.55311080 to -0.0150 to -0.009

฿ 4,574.67

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.85311080 to -0.0150 to -0.009

฿ 4,662.75

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 85311080 to -0.0150 to -0.009

฿ 5,547.23

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061120100 to -0.0150 to -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส เกลียว คอมโพสิต / ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-DL-SESDR328604
3.328604
3.528604
436804
544906
644906
7531108
7.5531108
7.8531108
8531108
106112010
127113012
137714014


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


รูปทรง MISUMI ดั้งเดิมที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร SUS วัสดุชิ้นงาน 430
มุมเอียงของฟันเกลียว คือ 38° สำหรับส่วนที่อยู่ใกล้ส่วน ปลาย และ 20° สำหรับส่วนที่อยู่ใกล้กับ ก้าน
เนื่องจากความหนาของแกนที่ 20° จึงเพิ่ม ความทนทาน ของ เครื่องมือ
ด้วยการใช้คาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษทำให้มีความต้านทานการสึกหรอที่เหนือกว่าซึ่งช่วยให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรด้วยความเร็วสูง
ประสิทธิภาพการตัดได้รับการปรับปรุงโดยใช้ มุมเอียงของฟันเกลียว ในเชิงซ้อนโดยมี มุมบริเวณปลายแหลม 125°

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
จุด มุม(°) 125 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด