1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS), ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / รุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,168.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด กัด ชนิดไม่เคลือบ ชนิดความยาวร่องปกติที่ไม่เคลือบผิวซึ่งคาดว่าจะ ความทนทาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ผง แบบ ธรรมดา ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ไม่เคลือบผิว รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
PM-RFPR6
PM-RFPR8
PM-RFPR10
PM-RFPR12
PM-RFPR14
PM-RFPR16
PM-RFPR20
PM-RFPR25
PM-RFPR30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,168.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6193พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง663--±0.060

฿ 1,258.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8284พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง107815°-±0.075

฿ 1,416.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10344พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1084--±0.075

฿ 1,833.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12404พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1297-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,030.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 14404พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1297-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,311.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16484พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง16108-0.3 to 0.9±0.090

฿ 3,002.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20564พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20122-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,034.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 25684พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง25144-0.3 to 0.9±0.105

฿ 5,655.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30685พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25144-0.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ผง แบบ ธรรมดา ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ไม่เคลือบผิว รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
PM-RFPR

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ลบมุม
C
จำนวนฟัน
Z
6196363
8287815°104
103484104
124097120.2 to 0.74
144097120.2 to 0.74
1648108160.3 to 0.94
2056122200.3 to 0.94
2568144250.3 to 0.94
3068144250.3 to 0.95
\r\n



\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความคลาดเคลื่อน
6±0.060
8, 10±0.075
12 to 16±0.090
20 to 30±0.105
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่