(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์เคลือบ CrN ที่เหมาะสำหรับการแปรรูป อิเล็กโทรด ทองแดง มีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
CRN-CUBEM2LB1-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.00 | CARBIDE BALL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 2 | 1.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
CRN-CUBEM2LB
ปลาย R |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน | |||
30' | 1° | 2° | 3° | ||||||
0.2 | 2 | 0.4 | 0.37 | 50 | 4 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 |
4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |||||
0.3 | 4 | 0.6 | 0.56 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 |
6 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |||||
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
0.4 | 6 | 0.8 | 0.76 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
0.5 | 4 | 1 | 0.95 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 |
6 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |||||
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
14 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |||||
20 | 70 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | ||||
0.75 | 10 | 1.5 | 1.45 | 50 | 4 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 |
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
1 | 6 | 2 | 1.95 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
18 | 70 | 18.71 | 19.48 | 21.23 | โดยไม่มีการรบกวน | ||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
25 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
1.5 | 10 | 3 | 2.9 | 50 | 6 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 |
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
14 | 70 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | ||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |||||
25 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | 35.39 | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
2 | 12 | 4 | 3.85 | 50 | 6 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 |
16 | 70 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | โดยไม่มีการรบกวน | ||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | |||||
40 | 110 | 41.57 | 43.28 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● การ การเคลือบผิว crn พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการประมวลผล อิเล็กโทรด ทองแดง
● ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ช่วยป้องกันการรบกวนของ เครื่องมือ เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ลึก
รุ่น | หัวบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | CRN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.005 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ | ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) | 10 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRN-CUBEM2LB1-6 ในชุด ดอก ดอกกัดคอยาวหัวบอล คาร์ไบด์ เคลือบ CRN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง แบบ 2 ร่อง / ดอกสั้น รุ่นก้านยาว
รหัสสินค้า |
---|
CRN-CUBEM2LB0.3-6 |
CRN-CUBEM2LB0.3-8 |
CRN-CUBEM2LB0.4-10 |
CRN-CUBEM2LB1-8 |
CRN-CUBEM2LB1.5-10 |
CRN-CUBEM2LB1.5-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,033.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.6 | 0.56 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | ||
฿ 1,678.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | 0.6 | 0.56 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | ||
฿ 1,480.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | 0.8 | 0.76 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | ||
฿ 1,002.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 50 | 8 | 4 | 2 | 1.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | ||
฿ 1,692.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 50 | 10 | 6 | 3 | 2.9 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | ||
฿ 1,762.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 50 | 12 | 6 | 3 | 2.9 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง