1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นนำไฟฟ้า【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BOXES PACKING

ปะเก็นนำไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,234.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปะเก็นแบบมีชีลด์พร้อมคุณสมบัตินำไฟฟ้า
· ปะเก็นที่ลดสัญญาณรบกวนในตู้คอนโทรลได้อย่างมีเสถียรภาพ

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นแบบมีชีลด์พร้อมคุณสมบัตินำไฟฟ้า

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

ปะเก็นนำไฟฟ้า เทปนำไฟฟ้า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

 
รุ่นราคาต่อหน่วย มาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณ
1 ถึง 9 แพ็ก10 แพ็กขึ้นไป
EMPC-3P

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ปะเก็นนำไฟฟ้า เทปนำไฟฟ้า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ปะเก็นนำไฟฟ้า เทปนำไฟฟ้า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
*ใช้ปะเก็นนี้ลดสัญญาณรบกวนภายในตู้
ปะเก็นนำไฟฟ้า เทปนำไฟฟ้า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดจำเพาะ / ลักษณะ
วัสดุผ้านำไฟฟ้าผ้าไนล่อนชุบเงินแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุกันกระแทกโฟมโพลียูรีเทนไม่ลามไฟ
เทปกาวเทปกาวอะคริลิคชนิดติดด้วยแรงกด
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง (°C)-40 ถึง 50
ความทนต่อการเสียดสีดีมาก
ความทนต่อการเสื่อมสภาพดี
ระดับการกันน้ำจำกัด
ความทนต่อสารเคมีจำกัด
การเสียรูปแบบถาวรจากแรงกดไม่เกิน 1% (22 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง, การทดสอบแรงกด 50%)
รหัสสินค้า
EMPC-3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,234.16

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด: ความหนา / ความลึก(mm) 6.4 คุณสมบัติ ปะเก็นแบบมีชีลด์พร้อมคุณสมบัตินำไฟฟ้า วัสดุ ผ้านำไฟฟ้า (ผ้าไนล่อนชุบเงินแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), วัสดุกันกระแทก (โฟมโพลียูรีเทนไม่ลามไฟ)
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 1000 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 12.7 ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) 6.4
สี สีดำ หมายเหตุพิเศษ (ตู้คอนโทรล) สำหรับลดสัญญาณรบกวน ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EMPC-3P ในชุด ปะเก็นนำไฟฟ้า