1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติ【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BOXES PACKING

ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 503.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติมาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติมาตรฐาน

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

 
รุ่นราคาต่อหน่วย มาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณT: ความหนา (มม.)ความแข็ง
1 ถึง 9 แพ็ก10 แพ็กขึ้นไป
NRPC6-5P6ASKER
C 30

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NRPC6-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 503.23

BOXES PACKING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยางธรรมชาติ ขนาด: ความหนา / ความลึก(mm) 6 คุณสมบัติ ความแข็ง: ASKER C 30
วัสดุ ยางฟองน้ำธรรมชาติ ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 1000 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 20
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) 6 สี สีดำ ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRPC6-5P ในชุด ปะเก็นยางฟองน้ำธรรมชาติ