1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคสัมผัสเดียว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคสัมผัสเดียว)
  • ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคสัมผัสเดียว)
  • ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคสัมผัสเดียว)
  • ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคสัมผัสเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • มอเตอร์
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ง่ายต่อการถอด/ใส่ ระบบล็อคแบบกดครั้งเดียวแน่นหนา
● กะทัดรัด น้ำหนักเบา และ กันน้ำ ได้ระดับ IP67
● เชื่อมต่อกับเต้ารับแบบติดพาแนล กับ อแดปเตอร์ รีเลย์


·ไม่สามารถต่อ ปลั๊กงอ ด้วยกันเองได้
· คอนแทค (ซ็อกเก็ต) ขายปลีก/แยกจำหน่ายต่างหาก สำหรับ 10 คอร์
·หน้าสัมผัส แยกจำหน่าย มีให้สำหรับ 4 คอร์

รายละเอียดสินค้า

สามารถกำหนดทิศทางการออกของสายเคเบิลโดยเพิ่มขึ้นทีละ 90° จาก 4 ทิศทาง

สเปค

ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนการเชื่อมต่อสายไฟ
วิธีการ
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
JN1FS04FK14ตะกั่วบัดกรีø5.7 to 7.3
JN1FS04FK2ø6.5 to 8.0
JN1FS10SL1
* หน้าสัมผัส (ซ็อกเก็ต) แยกจำหน่าย
10การย้ำสายไฟø5.7 to 7.3
JN1FS10SL2
* หน้าสัมผัส (ซ็อกเก็ต) แยกจำหน่าย
ø6.5 to 8.0
จัดจำหน่าย : MISUMI / ผู้ผลิต: Japan Aviation Electronics Industry (Ltd.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ JN1 (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JN1FS04FK1
JN1FS10SL1
JN1FS10SL2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(φมม)

฿ 298.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -45ตะกั่วบัดกรี5.7 to 7.3

฿ 311.97

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103หางปลา5.7 to 7.3

฿ 292.44

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -103หางปลา6.5 to 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ขั้วต่อขนาดเล็ก แบบวันทัช กันน้ำ สำหรับเซอร์โว (JN1)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● ได้รับการรับรองสำหรับ Yaskawa Electric ΣIII (SGDS)
● ขั้วต่อซีรีส์ JN1 มีฟังก์ชันกันน้ำและกันฝุ่น Class IP67
● ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม แรงสั่นสะเทือนและทนน้ำมันที่ดีเยี่ยม
● ทิศทางการดึงสายไฟของแบบงอ สามารถเซ็ตได้ทีละ 90° ทั้ง 4 ทิศ ทางใดก็ได้
● เครื่องมือเฉพาะในทุกขนาด
\n
\n
\n

สเปคทั่วไป

\n
สเปคทั่วไป
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
สเปครายการ สเปค และประสิทธิภาพ
10 แกน 4- คอร์
Rated Current 3 A / แกน (หน้าสัมผัส ขนาด # 22) 5 A / แกน (หน้าสัมผัส ขนาด # 20)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 200 VAC 200 VAC (ระดับมลภาวะ 3, ช่วงแรงดันไฟเกิน III)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 900 VAC (1 นาที) 2,000 VAC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ ขึ้นไป (ใช้ 500 VDC) 1,000 MΩ ขึ้นไป (ใช้ 500 VDC)
ประสิทธิภาพการกันน้ำ IP67 IP67
สูญญากาศ (กันน้ำ แยกกัน) - 2.9 x 104 PA (1 นาที) โดยไม่มีการรั่วไหล
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20°C ~ +100°C -20°C ~ +100°C
สเปคการเชื่อมต่อ เต้ารับ: ผ่านรู
ปลั๊ก: การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คีมย้ำ (AWG #20 ถึง #28)
เต้ารับ : การเชื่อมต่อสายไฟแบบบัดกรี (0.75 มม.2 หรือน้อยกว่า)
ปลั๊ก : การเชื่อมต่อสายไฟแบบบัดกรี (1.25 มม.2 หรือน้อยกว่า)
สเปคผลิตภัณฑ์ JACS-5119 JACS-5119-2
คู่มือการใช้งาน JAHL-5119 JAHL-5119
อายุการใช้งานสวมและการถอด 500 ครั้ง 500 ครั้ง
\n
วัสดุ/การขัดผิว
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 ชิ้นส่วนประกอบ วัสดุ/การขัดผิว
ที่รองรับ ฉนวน ขาพิน เรซิ่น สังเคราะห์
ขาพินหน้าสัมผัส ทองแดงผสมอัลลอยด์ / ชุบทอง (10 คอร์), ชุบผิวเงิน (4 คอร์)
รีเลย์
ที่รองรับ
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
นัทประกอบ เรซิ่น สังเคราะห์
ปลายระฆัง แบบตรง เรซิ่น สังเคราะห์
โอริง ยางสังเคราะห์
บุชชิ่ง ยางสังเคราะห์ (เฉดสี: ดำ / เทา)
นัทสายดิน เรซิ่น สังเคราะห์
ขาพิน หน้าสัมผัส (# 22) แผ่นทอง
ขาพิน หน้าสัมผัส (# 20) ชุบผิวเงิน
ปลั๊ก ฉนวนไฟฟ้า หน้า เรซิ่น สังเคราะห์
ฉนวนไฟฟ้า ด้านหลัง เรซิ่น สังเคราะห์
ข้อต่อสตัด เรซิ่น สังเคราะห์
นัทประกอบ เรซิ่น สังเคราะห์
ปลายระฆัง แบบงอ เรซิ่น สังเคราะห์
ปลายระฆัง แบบตรง เรซิ่น สังเคราะห์
โอริง ยางสังเคราะห์
บุชชิ่ง ยางสังเคราะห์ (เฉดสี: ดำ / เทา)
นัทสายดิน เรซิ่น สังเคราะห์
สปริง สเตนเลส
สปริงพิน สเตนเลส
ช่องเสียบหน้าสัมผัส ทองแดงผสมอัลลอยด์ / ชุบทอง (10 คอร์), ชุบผิวเงิน (4 คอร์)
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J · K · L J·K·L JN1
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 200
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี วิธีการกำจัด One-touch