1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดปลั๊กงอ กันน้ำ CM10 ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • มอเตอร์
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ง่ายต่อการถอด/ติดตั้ง ล็อคอย่างแน่นหนา ด้วยระบบ One-Touch
● กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพกันน้ำ ระดับ IP67
● ติดตั้งกับเต้ารับแบบติดพาแนล และปลั๊ก รีเลย์



·ไม่สามารถติดตั้งกับ ชนิดปลั๊กงอ อื่นที่คล้ายกัน หรือกับ ปลั๊กตรง ได้
· หน้าสัมผัส แยกจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ช่วยให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

สเปค

ชนิดปลั๊กงอ กันน้ำ CM10 ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นรุ่นจำนวนแกนสายไฟที่รองรับการใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
น้ำหนัก
(กรัม)
M-CM10-AP2S-MD6D6
(สำหรับมิตซูบิชิ)
2ø6.0 to 9.029
M-CM10-AP2S-LD6ø9.0 to 11.628
M-CM10-AP2S-MDD
(สำหรับยาสกาว่า)
ø6.0 to 9.029
M-CM10-AP2S-LDø9.0 to 11.628
M-CM10-AP10S-MD6D6
(สำหรับมิตซูบิชิ)
10ø6.0 to 9.030
M-CM10-AP10S-LD6ø9.0 to 11.629
M-CM10-AP10S-MDD
(สำหรับยาสกาว่า)
ø6.0 to 9.030
M-CM10-AP10S-LDø9.0 to 11.629
จัดจำหน่าย: MISUMI / ผู้ผลิต: DDK (ltd.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดปลั๊กงอ กันน้ำ CM10 ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
M-CM10-AP2S-MD6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,122.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ขนาดกะทัดรัด กันน้ำ แบบสัมผัสเดียว สำหรับเซอร์โว (CM10)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ :
· รุ่น D6 (ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา) เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซีรี่ย์ MR-J3
· รุ่น D (ผลิตภัณฑ์สีดำ) เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับชุดเซอร์โว ยาสกาว่า อิเล็คทริก ซีรี่ย์ Σ-V
● สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าได้
● ขั้วต่อซีรีส์ CM10 มีฟังก์ชั่น กันน้ำ และกันฝุ่นระดับ IP67
● ปลอกโลหะถูกนำมาใช้ และโครงสร้างมีความทนทาน
● เป็นประเภทมุม และทำโปรไฟล์ต่ำได้
\n
\n
\n

สเปคทั่วไป

\n

สเปคทั่วไป

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
สเปครายการ สเปค และประสิทธิภาพ
2 แกน 10 แกน
Rated Current 3 A หรือน้อยกว่า / หน้าสัมผัส (ขนาด # 22) 3 A หรือน้อยกว่า / หน้าสัมผัส (ขนาด # 22)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 200 VAC หรือน้อยกว่า 200 VAC หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC (r.m.s) / สำหรับ 1 นาที 900 VAC (r.m.s) / สำหรับ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 to +85°C -25 to +85°C
ขนาดหน้าสัมผัส #22 #22
ป้องกันการรั่วซึม IP67 (เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว) IP67 (เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน AWG16 หรือน้อยกว่า (ปลั๊ก : บัดกรี) AWG20 หรือน้อยกว่า (ปลั๊ก : บัดกรี)
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัส * ไม่ต้องบัดกรีล่วงหน้า ทองแดงผสมโลหะ แผ่นทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์ สีดำ
แหวนล็อค สเตนเลส -
ปลอก โลหะสังกะสีผสม ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
(รุ่น D6)
ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ
(รุ่น D)
ข้อต่อสตัด
บาร์เรล
End Bell
นัทประกอบ
ตัวเก็บสายดิน ทองแดงผสมโลหะ แผ่นทอง
โอริง ยางสังเคราะห์ สีดำ
แคลมป์รัดสายไฟ เรซิ่น สังเคราะห์ สีขาว
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C A· B· C CM10
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขาพิน 2 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้(φมม) 6 to 9
ผู้ผลิตที่รองรับ Mitsubishi Electric Corporation วิธีการกำจัด One-touch

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-CM10-AP2S-MD6 ในชุด ชนิดปลั๊กงอ กันน้ำ CM10 ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว)