กล่องอเนกประสงค์อลูมิเนียม รุ่น ER

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กล่องอเนกประสงค์ขนาดตายตัว ผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบา โครงสร้างแผงเรียบสนิททั้งชิ้น

แร็คเคสพร้อมโครงสร้างพาแนลที่พื้นผิวเรียบทั้งหมด
· แร็คเคสอเนกประสงค์ มีโครงสร้างพาแนล และทำจากอะลูมิเนียมที่ตัดแต่งขึ้นรูปง่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EIA
· มีสองสี: สีเงิน (S) หรือสีดำ (B)
ตารางรายละเอียดจำเพาะ

| หน่วย ขนาด | รุ่น | รายละเอียดจำเพาะสีของสินค้า | ขนาด (หน่วย: มม.) | น้ำหนักคงที่ (กก.) | |||||||||||
| A | B | C | t | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| 2U | ER88-20 | S | 482.6 | 200 | 88 | 3 | 5.9 | 76.2 | 193.5 | 29.75 | 119 | 30 | 194 | 81 | 2.5 |
| B | |||||||||||||||
| ER88-32 | S | 482.6 | 320 | 88 | 3 | 5.9 | 76.2 | 313.5 | 44.75 | 245 | 40 | 314 | 81 | 3.4 | |
| B | |||||||||||||||
| ER88-43 | S | 482.6 | 430 | 88 | 3 | 5.9 | 76.2 | 423.5 | 59.75 | 329 | 50 | 424 | 81 | 4.2 | |
| B | |||||||||||||||
| 3U | ER133-20 | S | 482.6 | 200 | 132.5 | 3 | 37.7 | 57.1 | 193.5 | 29.75 | 119 | 30 | 194 | 125.5 | 2.9 |
| B | |||||||||||||||
| ER133-32 | S | 482.6 | 320 | 132.5 | 3 | 37.7 | 57.1 | 313.5 | 44.75 | 245 | 40 | 314 | 125.5 | 3.8 | |
| B | |||||||||||||||
| ER133-43 | S | 482.6 | 430 | 132.5 | 3 | 37.7 | 57.1 | 423.5 | 59.75 | 329 | 50 | 424 | 125.5 | 4.7 | |