1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีลฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิต

ซีลฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

รุ่นราคาต่อหน่วย มาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณT: ความหนา (มม.)ความแข็ง
1 ถึง 9 ชิ้น10 ชิ้นขึ้นไป
LBAPC33ASKER
C 45
LBAPC55

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ซีลฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LBAPC3
LBAPC5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด: ความหนา / ความลึก
(mm)
ความหนา มิติ / ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 220.65

BOXES PACKING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 33

฿ 232.26

BOXES PACKING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 55

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความแข็ง: ASKER C 45 วัสดุ ฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิต ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 1000
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 20 สี สีดำ