1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นฟองน้ำ NBR (ทนต่อการเสียดสี / ทนต่อน้ำมัน)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปะเก็นฟองน้ำ NBR (ทนต่อการเสียดสี / ทนต่อน้ำมัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 472.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปะเก็นที่มีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีและทนต่อน้ำมันดีเยี่ยม

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นที่มีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีและทนต่อน้ำมันดีเยี่ยม

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

ปะเก็นฟองน้ำ NBR (ทนต่อการเสียดสี / ทนต่อน้ำมัน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นราคาต่อหน่วย มาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณT: ความหนา (มม.)ความแข็ง
1 ถึง 9 แพ็ก10 แพ็กขึ้นไป
NBRPC2-3P2ASKER
C 30
NBRPC3-3P3
NBRPC5-3P5
NBRPC6-3P6

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ปะเก็นฟองน้ำ NBR (ทนต่อการเสียดสี / ทนต่อน้ำมัน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะของฟองน้ำ (สี: สีดำ)
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง (°C) *1-10 ถึง 140
ความทนต่อการเสียดสีดีมาก
ความทนต่อการเสื่อมสภาพดี
ระดับการกันน้ำดี
ความทนต่อสารเคมีน้ำมัน (น้ำมันเบนซิน)ดีมาก
กรดจำกัด ถึง ดี
ด่าง
ตัวทำละลายอินทรีย์× ถึง จำกัด
*1 อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง หมายถึงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานสินค้าได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้สินค้ามีคุณภาพลดลงโดยทันที
*หมายเหตุ: คุณภาพของกาวอาจเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 80 °C ขึ้นไป)
รหัสสินค้า
NBRPC2-3P
NBRPC3-3P
NBRPC5-3P
NBRPC6-3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด: ความหนา / ความลึก
(mm)
ความหนา มิติ / ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 472.26

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022

฿ 510.97

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1033

฿ 607.74

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 1055

฿ 665.81

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 1066

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความแข็ง: ASKER C 30 วัสดุ ฟองน้ำ NBR ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 1000
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 20 สี สีดำ ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 3