1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริมหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 689.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


มีหลากหลายรูปแบบ
· ฐานรองหุ้มฉนวนสำหรับบัสบาร์ทองแดง (หน้าสินค้า)
· ชนิดมาตรฐาน: ชนิดนัท-นัท หรือ โบลท์-นัท M6 หรือ M8
 ชนิดติดตั้งบนแผงโดยตรง: ชนิดสลักเกลียว-น็อต M5
· ชนิดยึดกับตู้โดยตรงจะมีโบลท์สั้น สามารถใช้ฐานหลายอันต่อกันเพื่อให้ได้ความสูงที่ต้องการ
[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
วัส-
ดุ
ส่วนฉนวนโพลีโพรพีลีน (สีดำ)
ชิ้นส่วนสกรูและน็อตเหล็กกล้า (ชุบสังกะสี, เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต )
แรงดันไฟฟ้าฉนวน600 V
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 V ต่อนาที

รายละเอียดสินค้า

มีหลากหลายรูปแบบ

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

 
1 แพ็กปริมาณ: 6 ชิ้น
 
ชื่อชนิดรุ่นความสูงของส่วนฉนวน
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรูแรงบิดขันแน่น
(N・m)
ราคาต่อหน่วยมาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณน้ำหนักคงที่
(กรัมต่อชิ้น)
โบลท์นัท1 ถึง 29 แพ็ค30 ถึง 79 แพ็ค80 ถึง 99 แพ็ค
ชนิดมาตรฐานMJSD20-6P2022M6 × 74 ถึง 59
MJSD24-6P2429M6 × 812
MJSD32S-6P3222M6 × 811
MJSD20T-6P2022M6 × 13M6 × 712
MJSD24T-6P2429M6 × 13M6 × 815
MJSD32ST-6P3222M6 × 13M6 × 814
MJSD32-6P3239M8 × 108 to 1028
MJSD32T-6P3239M8 × 20M8 × 1036
พาเนลแบบติดตั้งโดยตรงMJSD24P-6P2429M5 × 5M5 × 6.52.2 to 2.815
MJSD24SP-6P242212
MJSD32SP-6P322214

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

 
ฉนวนรองรับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MJSD20-6P
MJSD20T-6P
MJSD24-6P
MJSD24P-6P
MJSD24SP-6P
MJSD24T-6PSALE
MJSD32-6P
MJSD32S-6P
MJSD32SP-6P
MJSD32ST-6P
MJSD32T-6P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ / ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู

฿ 774.19

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน222220 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M6นัท M6 x 7

฿ 774.19

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน222220 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M6โบลท์ M6 x 13 / นัท M6 x 7

฿ 797.42

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน292924 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M6นัท M6 x 8

฿ 689.03

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน ชนิดยึดกับตู้292924 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M5โบลท์ M5 x 5 / นัท M5 x 6.5

฿ 689.03

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดยึดกับตู้222224 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M5โบลท์ M5 x 5 / นัท M5 x 6.5

฿ 797.42

฿ 410.99

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน292924 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M6โบลท์ M6 x 13 / นัท M6 x 8

฿ 805.16

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน393932 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M8นัท M8 x 10

฿ 758.71

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน รุ่นมาตรฐาน222232 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M6นัท M6 x 8

฿ 735.48

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน ชนิดยึดกับตู้222232 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M5โบลท์ M5 x 5 / นัท M5 x 6.5

฿ 758.71

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน รุ่นมาตรฐาน222232 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M6โบลท์ M6 x 13 / นัท M6 x 8

฿ 805.16

INSULATED SUPPORTER 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน393932 (ส่วนที่หุ้มฉนวน)M8โบลท์ M8 x 20 / นัท M8 x 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโพรพีลีน (ส่วนที่หุ้มฉนวน) สี สีดำ ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 6