1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบฉนวน (กันฝุ่นละออง / กันน้ำ)

ฝาครอบฉนวน (กันฝุ่นละออง / กันน้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 530.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เมื่อเทียบกับฉนวนแบบพันเทป สามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อได้ง่ายกว่า: มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่เสถียรโดยไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้ปฏิบัติงาน
● รองรับการใช้งานร่วมกับระดับการป้องกัน IP67
● ง่ายกว่าการพันเทปและทำให้ดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· ฝาครอบ สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ของส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ · ไม่เหมือน ฉนวนกันความร้อน ที่พันด้วยเทป สามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อได้ง่าย และ ฉนวนกันความร้อน ที่เสถียรสามารถทำได้โดยไม่มีความแตกต่างของแต่ละบุคคล

สเปค

ฝาครอบฉนวน (กันฝุ่นละออง / กันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นสีชนิดน้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่รองรับการใช้งาน (มม.)รองรับการใช้งานกับขั้วต่อแบบย้ำ
ด้าน Lด้าน R
OA-QW09S-2B
(สีดำ)

GR
(สีเทา)
2 สาย23.3⌀4 to 9⌀4 to 91.25 - 3.5
(เทอร์มินอลแบบกลม)
MAX.6.6
1.25 - 3.5
(เทอร์มินอลแบบ Y)
MAX.6.4
OA-QW11S-220.5⌀9 to 11⌀9 to 11
OA-QW0911S-221.4⌀4 to 9⌀9 to 11
OA-QW09S-33 สาย30.6⌀4 to 9⌀4 to 9
OA-QW11S-327.0⌀8.5 to 11.5⌀8.5 to 11.5
OA-QW0911S-330.7⌀ 3 to 9⌀8.5 to 11.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบฉนวน (กันฝุ่นละออง / กันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฝาครอบฉนวน (กันฝุ่นละออง / กันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 VAC / รอบ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน1,000 V DC / 100MΩ หรือมากกว่า
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-25°C to +80°C
โครงสร้างในการป้องกันIP67

รหัสสินค้า
OA-QW09S-2-B
OA-QW09S-3-B
OA-QW09S-3-GR
OA-QW0911S-2-B
OA-QW0911S-3-B
OA-QW11S-2-B
OA-QW11S-3-B
OA-QW11S-3-GR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ชนิด สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(Φมม)

฿ 530.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ2 สายด้าน L ⌀ 4 – 9 ด้าน R ⌀ 4 – 9

฿ 603.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ3 สายด้าน L ⌀ 4 – 9 ด้าน R ⌀ 4 – 9

฿ 603.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีเทา3 สายด้าน L ⌀ 4 – 9 ด้าน R ⌀ 4 – 9

฿ 530.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ2 สายด้าน L ⌀ 4 – 9 ด้าน R ⌀ 9 – 11

฿ 603.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ3 สายด้าน L ⌀ 3 – 9 R ด้าน ⌀ 8.5 – 11.5

฿ 530.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ2 สายด้าน L ⌀ 9 – 11 ด้าน R ⌀ 9 – 11

฿ 603.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ3 สายด้าน L ⌀ 8.5 – 11.5 R ด้าน ⌀ 8.5 – 11.5

฿ 603.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน สีเทา3 สายด้าน L ⌀ 8.5 – 11.5 R ด้าน ⌀ 8.5 – 11.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600V แรงดันไฟฟ้าความอดทน 2,500 VAC / รอบ 1 นาที ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 V DC 100 MΩ ขึ้นไป
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -25 to 80 โครงสร้างในการป้องกัน IP67 วัสดุ ไนลอน 66, ยางไนไตร
การสร้าง หางปลา 1.25 - 3.5 (เทอร์มินอลแบบกลม) สูงสุด 6.6 1.25-3.5 (เทอร์มินอล Y) สูงสุด 6.4