(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -80°C ถึง 260°C และมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ฉนวนกันความร้อน ความแข็งแรงเชิงกล ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
วัสดุ | PTFE |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -90°C ถึง + 260°C |
สี | โปร่งแสงสีขาว (โปร่งแสง) |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนา | ความยาวโดยรวม (ม.) | น้ำหนัก (ก.) | ||||
มาตรฐาน | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | มาตรฐาน | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | |||
7040-26 | 0.50 | 0.41 | 0.60 | 13 | ||||
7040-24 | 0.60 | 0.51 | 0.70 | 15 | ||||
7040-22 | 0.75 | 0.65 | 0.85 | 17 | ||||
7040-20 | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 20 | ||||
7040-19 | 1.01 | 0.92 | 1.10 | 22 | ||||
7040-18 | 1.11 | 1.02 | 1.20 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 10 | 24 |
7040-17 | 1.25 | 1.15 | 1.35 | 26 | ||||
7040-16 | 1.38 | 1.29 | 1.50 | 28 | ||||
7040-15 | 1.60 | 1.45 | 1.75 | 32 | ||||
7040-14 | 1.74 | 1.63 | 1.85 | 34 | ||||
7040-13 | 1.94 | 1.83 | 2.05 | 39 | ||||
7040-12 | 2.15 | 2.06 | 2.25 | 42 |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนา | ความยาวโดยรวม (ม.) | น้ำหนัก (ก.) | ||||
มาตรฐาน | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | มาตรฐาน | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | |||
7040-11 | 2.43 | 2.32 | 2.55 | 57 | ||||
7040-10 | 2.72 | 2.60 | 2.85 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 63 | |
7040-9 | 3.05 | 2.90 | 3.20 | 69 | ||||
7040-8 | 3.43 | 3.26 | 3.60 | 77 | ||||
7040-7 | 3.83 | 3.66 | 4.00 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | 101 | |
7040-6 | 4.31 | 4.12 | 4.50 | 10 | 130 | |||
7040-5 | 4.81 | 4.62 | 5.00 | 144 | ||||
7040-4 | 5.44 | 5.18 | 5.70 | 0.40 | 0.25 | 0.55 | 161 | |
7040-3 | 6.11 | 5.82 | 6.40 | 180 | ||||
7040-2 | 6.80 | 6.55 | 7.05 | 199 | ||||
7040-1 | 7.62 | 7.35 | 7.90 | 0.45 | 0.30 | 0.60 | 251 | |
7040-0 | 8.53 | 8.26 | 8.80 | 279 |
รหัสสินค้า |
---|
7040-0 |
7040-1 |
7040-2 |
7040-3 |
7040-4 |
7040-5 |
7040-6 |
7040-7 |
7040-8 |
7040-9 |
7040-10 |
7040-11 |
7040-12 |
7040-13 |
7040-14 |
7040-15 |
7040-16 |
7040-17 |
7040-18 |
7040-19 |
7040-20 |
7040-22 |
7040-24 |
7040-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | ความหนาที่ต้องการ (mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มาตรฐาน Φ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขั้นต่ำ (Φ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,309.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.26 (Minimum) | 0.30 (Minimum) | 8.53 | 8.26 | 8.80 | มาตรฐาน: 0.45, ค่าต่ำสุด: 0.30, ค่าสูงสุด: 0.60 | |
฿ 5,643.87 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 7.35 (Minimum) | 0.30 (Minimum) | 7.62 | 7.35 | 7.90 | มาตรฐาน: 0.45, ค่าต่ำสุด: 0.30, ค่าสูงสุด: 0.60 | |
฿ 4,420.65 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.55 (Minimum) | 0.25 (Minimum) | 6.80 | 6.55 | 7.05 | มาตรฐาน: 0.40, ค่าต่ำสุด: 0.25, ค่าสูงสุด: 0.55 | |
฿ 3,890.32 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.82 (Minimum) | 0.25 (Minimum) | 6.11 | 5.82 | 6.40 | มาตรฐาน: 0.40, ค่าต่ำสุด: 0.25, ค่าสูงสุด: 0.55 | |
฿ 3,565.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.18 (Minimum) | 0.25 (Minimum) | 5.44 | 5.18 | 5.70 | มาตรฐาน: 0.40, ค่าต่ำสุด: 0.25, ค่าสูงสุด: 0.55 | |
฿ 3,220.65 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.62 (Minimum) | 0.25 (Minimum) | 4.81 | 4.62 | 5 | มาตรฐาน: 0.40, ค่าต่ำสุด: 0.25, ค่าสูงสุด: 0.55 | |
฿ 2,934.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.12 (Minimum) | 0.25 (Minimum) | 4.31 | 4.12 | 4.50 | มาตรฐาน: 0.40, ค่าต่ำสุด: 0.25, ค่าสูงสุด: 0.55 | |
฿ 2,887.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.66 (Minimum) | 0.35 (Minimum) | 3.83 | 3.66 | 4.00 | มาตรฐาน: 0.35, ค่าต่ำสุด: 0.35, ค่าสูงสุด: 0.50 | |
฿ 2,167.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.26 (Minimum) | 0.20 (Minimum) | 3.43 | 3.26 | 3.6 | มาตรฐาน: 0.30, ค่าต่ำสุด: 0.20, ค่าสูงสุด: 0.40 | |
฿ 2,024.52 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.90 (Minimum) | 0.20 (Minimum) | 3.05 | 2.9 | 3.20 | มาตรฐาน: 0.30, ค่าต่ำสุด: 0.20, ค่าสูงสุด: 0.40 | |
฿ 1,823.23 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.60 (Minimum) | 0.20 (Minimum) | 2.72 | 2.6 | 2.85 | มาตรฐาน: 0.30, ค่าต่ำสุด: 0.20, ค่าสูงสุด: 0.40 | |
฿ 1,707.10 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.32 (Minimum) | 0.20 (Minimum) | 2.43 | 2.32 | 2.55 | มาตรฐาน: 0.30, ค่าต่ำสุด: 0.20, ค่าสูงสุด: 0.40 | |
฿ 1,304.52 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.06 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 2.15 | 2.06 | 2.25 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 1,277.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.83 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.94 | 1.83 | 2.05 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 1,145.81 ฿ 573.48 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.63 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.74 | 1.63 | 1.85 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | ||
฿ 1,080.00 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.45 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.60 | 1.45 | 1.75 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 1,002.58 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.29 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.38 | 1.29 | 1.50 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 917.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.15 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.25 | 1.15 | 1.35 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 816.77 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.02 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.11 | 1.02 | 1.20 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 762.58 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.92 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 1.01 | 0.92 | 1.10 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 727.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.82 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 0.90 | 0.82 | 1.00 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 650.32 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.65 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 0.75 | 0.65 | 0.85 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 607.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.51 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 0.60 | 0.51 | 0.70 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 | |
฿ 592.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.41 (Minimum) | 0.15 (Minimum) | 0.50 | 0.41 | 0.60 | มาตรฐาน: 0.25, ค่าต่ำสุด: 0.15, ค่าสูงสุด: 0.35 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | กลม | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -90 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
สี | อื่น | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนความร้อน | วัสดุ | PTFE |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -90 to 260 | สี | สีขาวน้ำนม | ความยาวทั้งหมด(ม.) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง