1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ UL1571 30 V รองรับมาตรฐาน UL

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ULAWM
  • ขดลวด เกลียว
  • 30 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มันไม่ได้ละลายภายใต้ความร้อนของ หัวแร้งบัดกรี หรือที่คล้ายกันและช่วยให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า

·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน"(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)

ยังไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล สำหรับวงจรกระแสต่ำ ไม่ละลายด้วยความร้อนของ หัวแร้งบัดกรี ทำให้ง่ายต่อการต่อ สายไฟ สำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์สายไฟ

สเปค

รองรับ UL1571 30 V UL:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นขนาด AWG
UL157130 * (0.05 มม. ²)
28 * (0.08 มม. ²)
26 * (0.12 mm²)
24 * (0.2 มม. ²)
* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้นอ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA

ข้อมูลมากกว่านี้

ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 80 ° c
มาตรฐาน ได้มาULAWM1571
รัศมีการดัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่)
 
หมายเลข รุ่นขนาด AWGสีความยาวทั้งหมด
(ม.)
ตัวนำไวนิล
ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
ประมาณ (มม.)
สมบัติทางไฟฟ้าน้ำหนักโดยประมาณ
(กก. / กม)
โครงสร้าง
(เส้น / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทดสอบแรงดัน
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
UL157130 * (0.05 มม. ²)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
10
/
50
/
100

(1 ม้วน)
7/0.1020.30.20.735410AC5001.91.0
28 * (0.08 มม. ²)7/0.1270.380.250.882232.71.5
26 * (0.12 mm²)7/0.160.480.250.981393.62.1
24 * (0.2 มม. ²)11/0.160.610.251.1189.84.83.0
* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้นอ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* (1 ม้วน) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด ดูช่องราคาต่อหน่วย
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน

รองรับ UL1571 30 V UL:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างโครงสร้าง
ตัวนำดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐาน
ฉนวนไฟฟ้าไวนิลเชื่อมขวางฉายรังสี

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.44
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) AWG30: ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 40°C
2.19 × 0.89 = 1.95 (A)

ประเภทแพ็คเกจ
กระเป๋า ไวนิล: สายไฟนั้นพันเข้ากับมัดและมัดด้วยเชือกหรือ ไวนิล แล้วบรรจุในถุง ไวนิล
เคส: สายไฟถูกพันเข้ากับมัดและมัดด้วยเชือก ฯลฯ และบรรจุไว้ใน เคส (กล่อง กระดาษลูกฟูก )
หมายเลข รุ่นขนาด AWG1 ม้วน100 ม50 ม10 ม
UL157130 * (0.05 มม. ²)P-5 บอบบิ้นกระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)
28 * (0.08 มม. ²)บอบบิ้น/หลอดด้าย P-30Kกระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)
26 * (0.12 mm²)บอบบิ้น/หลอดด้าย P-30Kกระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)
24 * (0.2 มม. ²)กระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)กระเป๋า ไวนิล (เคส)
* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้นอ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* ความยาว 1 ม้วนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด
* มิติ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ความกว้างกระบอก x เส้นผ่าศูนย์กลาง) P-5 (90 × 160) P-30K (130 × 300)
รหัสสินค้า
UL1571-28-W-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 480.00

฿ 208.08

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 10 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.08 ขนาด AWG(AWG) 28
จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 0.88 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ
โล่กำบัง ไม่มี มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีขาว
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL1571-28-W-10 ในชุด สายไฟ UL1571 30 V รองรับมาตรฐาน UL