1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับอุปกรณ์สุทธิที่ติดตั้ง / ทนต่อแผ่นดินไหว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับอุปกรณ์สุทธิที่ติดตั้ง / ทนต่อแผ่นดินไหว
  • สำหรับอุปกรณ์สุทธิที่ติดตั้ง / ทนต่อแผ่นดินไหว
  • สำหรับอุปกรณ์สุทธิที่ติดตั้ง / ทนต่อแผ่นดินไหว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ULLISTED
  • DeviceNet
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง คู่
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,748.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน UL / c-UL
● มีให้เลือกทั้งรุ่นทั่วไปและรุ่น ทนต่อการสั่นสะเทือน

·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสน
เมื่อสั่งซื้อ
·ทำตามวิธีการใช้อุปกรณ์ "devicenet"
·อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน
NADN18 NADNR18X: -20 - 60 ° C (สำหรับ 8 A กระแสไฟฟ้า)
-20 - 80 ° C (ที่ 0 A)
NADN24 NADNR24X: -20 - 70 ° C (สำหรับ 1.5 A กระแสไฟฟ้า)
-20 - 80 ° C (ที่ 0 A)
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน "(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)

ยังไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สุทธิ 300 V กำหนดความยาวได้อิสระ ในราคาต่ำ ● สายไฟ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/C-UL ● มีให้เลือก 2 ประเภท สำหรับการใช้งานทั่วไปและ ทนการสั่นสะเทือน

สเปค

สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุว่าติดตั้ง / ทนแผ่นดินไหว UL ระบุ - สุทธิ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สี เปลือกกองทัพเรือ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 80 ° c
มาตรฐาน ได้มาUL CL2
รัศมีการดัดอ้างถึงโครงร่างด้านล่าง

สเปค
หมายเลข รุ่นความยาวที่กำหนดชนิดขดลวด ขนาด x จำนวนคู่
NADN241 ถึง 100
(ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร)
(สำหรับการ ยึดอยู่กับที่)(สายไฟ สัญญาณ: AWG24 x 1P) สายส่งกำลัง: AWG22 x 1P)
NADN18(สายไฟ สัญญาณ: AWG18 x 1P) สายส่งกำลัง: AWG14 x 1P)
NADNR24X(สำหรับ ทนการสั่นสะเทือน)(สายไฟ สัญญาณ: AWG24 x 1P) สายส่งกำลัง: AWG22 x 1P)
NADNR18X(สายไฟ สัญญาณ: AWG18 x 1P) สายส่งกำลัง: AWG14 x 1P)

ข้อมูลมากกว่านี้

สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุว่าติดตั้ง / ทนแผ่นดินไหว UL ระบุ - สุทธิ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างโครงสร้าง
หมายเลข รุ่นNADN24NADN18NADNR24XNADNR18X
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V / นาที)
AC1000
ความต้านทาน ตัวนำ
(Ω / กม. ที่ 20 °ซ)
สายไฟ สัญญาณ91.5 หรือน้อยกว่า19.5 หรือน้อยกว่า80.0 หรือน้อยกว่า20.6 หรือน้อยกว่า
สายส่งกำลัง57.4 หรือน้อยกว่า8.7 หรือน้อยกว่า60.2 หรือน้อยกว่า9.1 หรือน้อยกว่า
สายเบรด + เทป + สายเดรน16.4 หรือน้อยกว่า7.5 หรือน้อยกว่า16.4 หรือน้อยกว่า7.5 หรือน้อยกว่า
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
(MΩkmที่ 20 ° C)
สายไฟ สัญญาณ1,000 หรือมากกว่า
สายส่งกำลัง10 ขึ้นไป
คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ωที่ 1 mhz)120 ± 12
ส่งล่าช้า (ns / m)4.4 หรือน้อยกว่า
ความจุ (pF / m) (ระหว่างตัวนำ)39
ความจุ (pF / m) (ระหว่าง ตัวนำ - (ตัวนำ + โล่กำบัง))79
การสูญเสียการส่ง (dB / 100 m ที่ 125 khz)0.9510.4260.9510.426
การสูญเสียการส่ง (dB / 100 m ที่ 500 khz)1.640.821.640.82
การสูญเสียการส่ง (dB / 100 m ที่ 1 mhz)2.291.312.291.31
วัตถุสายไฟ สัญญาณสายส่งกำลังสายไฟ สัญญาณสายส่งกำลังสายไฟ สัญญาณสายส่งกำลังสายไฟ สัญญาณสายส่งกำลัง
ขนาดAWG24AWG22AWG18AWG14AWG24AWG22AWG18AWG14
จำนวนคู่1P1P1P1P1P1P1P1P
ตัวนำวัสดุดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐาน
โครงสร้าง (PC / mm)19/0.1229/0.1219/0.2633/0.2948/0.0865/0.087/28/0.087/62/0.08
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ประมาณมม.)0.60.751.31.920.640.751.52.2
ฉนวนไฟฟ้าวัสดุโฟม โพลีเอทิลีนพีวีซี ทนความร้อนโฟม โพลีเอทิลีนพีวีซี ทนความร้อนโฟม โพลีเอทิลีนพีวีซี ทนความร้อนโฟม โพลีเอทิลีนพีวีซี ทนความร้อน
ความหนา (ประมาณมม.)0.580.331.30.550.640.331.20.5
การระบุสีน้ำเงินขาวแดงดำน้ำเงินขาวแดงดำน้ำเงินขาวแดงดำน้ำเงินขาวแดงดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ประมาณมม.)1.761.43.93.01.91.43.93.2
สายคู่บิดเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ประมาณมม.)3.52.87.86.03.82.87.86.3
คู่ ชนิดมีชิลด์วัสดุเทป โพลีเอสเตอร์ ด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ (อะลูมิเนียม ด้านนอก)เทป โพลีเอสเตอร์ ด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ (อะลูมิเนียม ด้านนอก)เทป โพลีเอสเตอร์ ด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ (อะลูมิเนียม ด้านนอก)เทป โพลีเอสเตอร์ ด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ (อะลูมิเนียม ด้านนอก)
ความหนา (ประมาณมม.)0.050.050.050.050.050.050.050.05
บิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ประมาณมม.)4.68.54.38.9
สายเดรนวัสดุดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐาน
โครงสร้าง (PC / mm)29/0.1219/0.2665/0.087/28/0.08
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ประมาณมม.)0.751.30.751.3
โล่กำบังวัสดุดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐานดีบุก ชุบ ลวด ทองแดง อบอ่อน สายแลนมาตราฐาน
สายเปลือย OD (มม.)0.120.120.120.12
[g/cm3]70% ขึ้นไป70% ขึ้นไป70% ขึ้นไป70% ขึ้นไป
เปลือกวัสดุพีวีซี อ่อน ทน ทนน้ำมัน ทนความร้อนพีวีซี อ่อน ทน ทนน้ำมัน ทนความร้อนพีวีซี อ่อน ทน ทนน้ำมัน ทนความร้อนพีวีซี อ่อน ทน ทนน้ำมัน ทนความร้อน
ความหนา (ประมาณมม.)1.251.51.11.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (ประมาณมม.)7.0 ± 0.212.0 ± 0.47.0 ± 0.212.8 ± 0.4
ประมาณ มวล (kg / km)6619978225
รัศมีการดัด4984140240
รหัสสินค้า
NADN18-100
NADN24-100
NADNR18X-100
NADNR24X-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
AWG ขนาด 2
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 26,322.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 10.0 ถึง1412.0 ± 0.40.82-

฿ 19,748.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 7.0 ถึง 7.9227.0 ± 0.20.2-

฿ 36,705.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 10.0 ถึง1412.8±0.40.82ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นยืดหยุ่น

฿ 36,903.23

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 7.0 ถึง 7.9227.0 ± 0.20.2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อื่น ๆ โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA DeviceNet มาตรฐาน UL ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
ขนาด ตัวนำ สายไฟ คอมโพสิต จำนวนแกน 1 คู่ (1P) สี กองทัพเรือ
ความยาว(ม.) 100 ถึง วัสดุ เปลือก PVC จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (แบบเส้นเกลียวคู่) 2(P) 1
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง 2 PVC ความยาวรวม(ม.) 100 รูปทรง ประเภทวงกลม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ การใช้งาน สำหรับเครือข่าย วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง ประเภท โพลีเอทิลีน