(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·อะ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลงประเภท A เป็นประเภท BF ·สามารถแปลง เต้ารับ BF แบบ 3 ขาพิน แบบ แบบเหลี่ยม ในสหราชอาณาจักรเพื่อใช้กับปลั๊กประเภท A สำหรับญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา
พิกัด | 250 V AC-13A |
วัสดุ | ฟีนอล |
น้ำหนัก | 74 g |
ชนิด | อะแดปเตอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 46 |
มาตรฐานอื่น ๆ (BS) | ○ | สเปค | หัวแปลงอแดปเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-ADBFA ในชุด อะแดปเตอร์ - รุ่น A ⇔ รุ่น BF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง