1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องรีเลย์เต้าเสียบเต้าเสียบแบบฝังใบมีดในประเทศ

กล่องรีเลย์เต้าเสียบเต้าเสียบแบบฝังใบมีดในประเทศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • JIS
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


·กล่อง เต้ารับ รุ่น ฝังพร้อม เฟรม ยึด
·มีจำหน่ายในรุ่น 1 พอร์ตเชื่อมต่อ และ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ
·รุ่น 1- พอร์ตเชื่อมต่อ (AB) บนใบหน้าด้านข้าง
·รุ่น 2 พอร์ตเชื่อมต่อ (ABA) บนใบหน้าด้านข้าง


·สามารถติด ช่องเสียบ ด้วย สกรู M4ไม่รวม สกรู มาพร้อมกับกล่อง (พร้อม เฟรม ยึด)ต้องซื้อแยกต่างหาก
·ไม่สามารถใช้ฝาปิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้เนื่องจาก เฟรม ยึด

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ]·กล่อง เต้ารับ แบบฝัง พร้อม สลักโดเวล/น็อกพิน · มีให้เลือก 2 แบบ แบบหนึ่งสำหรับ เต้ารับ 1 อันและอีกอันสำหรับ เต้ารับ 2 อัน

สเปค

เต้ารับรุ่น Blade ในประเทศ - กล่องรีเลย์จ่ายไฟในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมากกว่านี้

เต้ารับรุ่น Blade ในประเทศ - กล่องรีเลย์จ่ายไฟในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
DS4911K
DS4912
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ จำนวน เต้ารับ
(ชิ้น)

฿ 164.48

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเต้ารับ AC/ทางเข้า (พิกัด)1

฿ 300.71

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ)2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ กล่อง