(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายใยแก้วนำแสง พร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิดประกอบ สายไฟ สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการใช้งานกลางแจ้งพร้อม ทนสภาพอากาศ ที่ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ]·รายการประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ 3 ประเภท: SC, FC และ ST. · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 ม. จากขั้นต่ำ 2 ม. ถึงสูงสุด 500 ม. · เปลือก เป็น เปลือก LAP สำหรับ ทนสภาพอากาศ · มีการพิมพ์หมายเลขบน พื้นผิว ของสายใย ใยแก้วนำแสง ทำให้สามารถระบุหมายเลข ขดลวด ได้ [การใช้งาน]·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายนอกอาคารและโรงงาน ฯลฯ
ชื่อชุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (μm) | ความยาวรวม (m) |
NWNFC | MSCSC | ![]() SC | ![]() SC | D (2- คอร์/แกน) 4 (4- คอร์/แกน) | OUT (การใช้งานกลางแจ้ง) | 50/62 | 2 ถึง 500 |
MFCFC | ![]() FC | ![]() FC | |||||
MSCFC | ![]() SC | ![]() FC | |||||
MSTST | ![]() ST | ![]() ST | เพิ่มขึ้น 1 เมตร specifiable | ||||
MSTSC | ![]() ST | ![]() | |||||
MSTFC | ![]() ST | ![]() FC |
ตัวเลือก
สามารถรวมตัวเลือกต่อไปนี้ หากรวมไว้ให้สร้างหมายเลข รุ่น ตามที่แสดงด้านล่าง
ความยาว | ความเผื่อ |
+ 500 มม | +30 มม., −0 มม |
501 ถึง 1,000 มม | +50 มม., −0 มม |
1,001 ถึงน้อยกว่า 3,000 มม | +75 มม., −0 มม |
3,000 มม. หรือมากกว่า | +3%, −0 มม |
รหัสสินค้า |
---|
NWNFC-MFCFC-4-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MFCFC-4-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MFCFC-D-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MFCFC-D-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-4-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-4-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-D-OUT-50-[2-650/1] |
NWNFC-MSCFC-D-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-4-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-4-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-D-OUT-50-[2-650/1] |
NWNFC-MSCSC-D-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-4-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-4-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-D-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-D-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-4-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-4-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-D-50-[1-200/1] |
NWNFC-MSTSC-D-62-[1-200/1] |
NWNFC-MSTSC-D-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-D-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-S-50-[1-200/1] |
NWNFC-MSTSC-S-62-[1-200/1] |
NWNFC-MSTST-4-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-4-OUT-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-D-OUT-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-D-OUT-62-[2-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ชนิดสายไฟ | จำนวนแกน | คอนเนคเตอร์ CN1 ด้าน | คอนเนคเตอร์ CN2 ด้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (50/62) | # 5 | # 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | FC | FC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | FC | FC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | FC | FC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | FC | FC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | SC | FC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | SC | FC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | SC | FC | 50 | - | 2 ~ 650 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | SC | FC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | SC | SC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | SC | SC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | SC | SC | 50 | - | 2 ~ 650 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | SC | SC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | ST | FC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | ST | FC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | ST | FC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | ST | FC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | ST | SC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | ST | SC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ในร่ม | เดียว | 2- คอร์/แกน | ST | SC | 50 | 1 ~ 200 | - | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ในร่ม | เดียว | 2- คอร์/แกน | ST | SC | 62 | 1 ~ 200 | - | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | ST | SC | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | ST | SC | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ในร่ม | เดียว | คอร์/แกน เดี่ยว | ST | SC | 50 | 1 ~ 200 | - | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ในร่ม | เดียว | คอร์/แกน เดี่ยว | ST | SC | 62 | 1 ~ 200 | - | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | ST | ST | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 4- คอร์/แกน | ST | ST | 62 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | ST | ST | 50 | - | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กลางแจ้ง | หลาย | 2- คอร์/แกน | ST | ST | 62 | - | 2 ~ 500 |
กำลังโหลด …
สายไฟ (สายไฟชุดประกอบ) | คลองเลื่อย | ช่วงความยาวที่กำหนด(ม.) | 2 ถึง 500 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง