(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายใยแก้วนำแสง พร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิดประกอบ สายไฟ สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ]·รายการประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ 3 ประเภท: SC, FC และ ST. · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 ม. จากขั้นต่ำ 2 ม. ถึงสูงสุด 500 ม. · เปลือก ทำจาก พีวีซี ปลอดสารตะกั่ว · มีการพิมพ์หมายเลขบน พื้นผิว ของสายใย ใยแก้วนำแสง ทำให้สามารถระบุหมายเลข ขดลวด ได้ [การใช้งาน]·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ระหว่าง ชั้นวางของ ตู้ กับพื้น ฯลฯ
ชื่อชุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (μm) | ความยาวรวม (m) |
NWNFC | MSCSC | ![]() SC | ![]() SC | D (2- คอร์/แกน) 4 (4- คอร์/แกน) | IN (ใช้ในร่ม) | 50/62 | 2 ถึง 500 |
MFCFC | ![]() FC | ![]() FC | |||||
MSCFC | ![]() SC | ![]() FC | |||||
MSTST | ![]() ST | ![]() ST | เพิ่มขึ้น 1 เมตร specifiable | ||||
MSTSC | ![]() ST | ![]() SC | |||||
MSTFC | ![]() ST | ![]() FC |
ความยาว | ความเผื่อ |
+ 500 มม | +30 มม., −0 มม |
501 ถึง 1,000 มม | +50 มม., −0 มม |
1,001 ถึงน้อยกว่า 3,000 มม | +75 มม., −0 มม |
3,000 มม. หรือมากกว่า | +3%, −0 มม |
รหัสสินค้า |
---|
NWNFC-MFCFC-4-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MFCFC-4-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MFCFC-D-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MFCFC-D-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-4-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-4-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-D-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSCFC-D-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-4-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-4-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-D-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSCSC-D-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-4-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-4-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-D-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTFC-D-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-4-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-4-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-D-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTSC-D-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-4-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-4-IN-62-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-D-IN-50-[2-500/1] |
NWNFC-MSTST-D-IN-62-[2-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกน | คอนเนคเตอร์ CN1 ด้าน | คอนเนคเตอร์ CN2 ด้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (50/62) | # 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | FC | FC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | FC | FC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | FC | FC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | FC | FC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | FC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | FC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | FC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | FC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | SC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | SC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | SC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | SC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | ST | FC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | ST | FC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | ST | FC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | ST | FC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | ST | SC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | ST | SC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | ST | SC | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | ST | SC | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | ST | ST | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | ST | ST | 62 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | ST | ST | 50 | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | ST | ST | 62 | 2 ~ 500 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ในร่ม | ชนิดสายไฟ | หลาย | สายไฟ (สายไฟชุดประกอบ) | คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความยาวที่กำหนด(ม.) | 2 ถึง 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง