(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสมราคา
รหัสรุ่นสินค้า | Number | ความยาวรวม | |
C09N-25MS-25MS (ตัวผู้ / ตัวผู้ / เกลียวนิ้ว) C09N-25MS-25MS-M (ตัวผู้ / ตัวผู้ / เกลียวเมตริก) C09N-25MS-25FS (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) C09N-25MS-25FS-M (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวเมตริก) | สายชนิดมีชีลด์ชั้นเดียว / สินค้าที่มีคอนเนคเตอร์ผลิตที่ต่างประเทศ | ES05 | 0.5 m |
ES10 | 1 m | ||
ES15 | 1.5 m | ||
ES30 | 3 m | ||
ES50 | 5 m | ||
สายชนิดมีชีลด์สองชั้น / หน้าสัมผัสที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรผลิตในญี่ปุ่น สินค้าที่มีคอนเนคเตอร์ | WS15 | 1.5 m | |
WS30 | 3 m | ||
WS50 | 5 m | ||
WS70 | 7 m | ||
WSA1 | 10 m | ||
WSA5 | 15 m |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | CN2 | สกรู CN1 | สกรู CN2 | สายไฟ ชนิด | โล่กำบัง | วัสดุ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,244.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,405.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,644.05 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,940.30 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,244.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,328.47 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,405.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,644.05 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,940.30 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,766.41 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,062.67 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,352.48 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,163.96 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,402.25 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 4,348.98 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 1,766.41 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,062.67 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,352.48 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,163.96 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,402.25 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 4,348.98 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 1,244.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,328.47 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,405.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,644.05 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,940.30 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,244.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,328.47 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,405.75 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,644.05 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,940.30 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2464 (สีกรมท่า) | 1 Layer Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตต่างประเทศ | |
฿ 1,766.41 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,062.67 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,352.48 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,163.96 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,402.25 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 4,348.98 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 1,766.41 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,062.67 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 2,352.48 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,163.96 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 3,402.25 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น | |
฿ 4,348.98 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | NA2935-WS (สีกรมท่า) | 2 Layers Shield | คอนเนคเตอร์ผลิตในญี่ปุ่น |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | CN1 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ชนิด | สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(ม.) | ความยาวคงที่ | การใช้งาน | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง