(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนยึดหน้าสัมผัสยาวและช่วยลดอัตราการเสียบติดขัดขณะเข้าคู่ 1 แพ็คเกจบรรจุ 50 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก (กรัม) |
ELR-02V-50PS | 2 | 1.2 |
ELR-03V-50PS | 3 | 1.58 |
ELR-04NV-50PS | 4 | 1.89 |
ELR-06V-50PS | 6 | 2.36 |
ELR-12V-50PS | 12 | 4.15 |
ELR-15V-50PS | 15 | 4.96 |
รหัสสินค้า |
---|
ELR-02V-50PS |
ELR-03V-50PS |
ELR-04NV-50PS |
ELR-06V-50PS |
ELR-12V-50PS |
ELR-15V-50PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.39 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | |
฿ 247.74 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | |
฿ 373.16 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | |
฿ 363.87 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | |
฿ 618.97 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | |
฿ 702.97 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 V AC / VDC (MAX) | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A (MAX)* | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n7 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG26 ถึง 20 (0.13 ถึง 0.5 มม.2 ) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.3 to 2.7 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 90°C | \n|
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน | \n0.8 to 2.0 mm | \n
\n | หน่วยกระแสไฟฟ้า (A) | \n|||
---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | \nขนาดสายไฟ (AWG) | \n|||
# 20 | \n# 22 | \n# 24 | \n# 26 | \n|
2 | \n5 | \n4 | \n3 | \n|
4 | \n||||
6 | \n4 | \n3 | \n3 | \n3 | \n
12 | \n3 | \n2 | \n||
15 | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 6 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EL | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
มาตรฐานที่แสดง | UL / TUV / CSA | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง