1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือถอดสำหรับคอนเนคเตอร์ 3191

CRIMP TOOL
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
    ฿ 867.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่เป็นเครื่องมือสำหรับการแยกรายชื่อผู้ติดต่อที่ใส่เข้าไปในตัวเชื่อมต่อ 3191
● ผู้ผลิต: Molex

· เมื่อแตกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถใช้ หน้าสัมผัส ได้อีก
· ไม่สามารถใช้สำหรับการอื่น ๆ กว่า 3191 คอนเนคเตอร์

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส

สเปค

เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ 3191: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการถอด
(1) ใส่ เครื่องมือช่วยถอด จากด้านผสมพันธุ์ของตัว ตัวเสื้อ
(2) ดึงสายไฟโดยให้ขั้วต่อของตัวเรือนดันขึ้น
(3) เมื่อคุณดึง ขดลวด ระวังอย่าดึงแรงเกินไป
(4) หากคุณดึงแรงเกินไปที่ ตัวเสื้อ อาจมีรอยขีดข่วนและไม่สามารถใช้งานได้
รหัสสินค้า
J5800-003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 867.20

CRIMP TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 6.7 มม. นิยมใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มั่นใจได้ในคุณภาพและความเสถียรด้วยคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 3191 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/CSA
UL: E29179
CSA: LR19980

สเปค

รายการรายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด600 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด12 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,500 V AC / 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัสไม่เกิน 10 mΩ
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้AWG28 ถึง 14 (0.08 ถึง 2 มม.2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม⌀0.8 to ⌀4.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +105°C
(*) พิกัดกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนแกนในตัวเรือน ดูรายละเอียดที่ตารางด้านล่าง
จำนวนแกนพิกัดกระแสไฟฟ้า (A)
212
311
49
69
98
128
 

วัสดุ

รายการวัสดุ
ตัวเสื้อไนล่อน 66 (UL94V-2)
สีตัวเรือนสีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก
 

เกี่ยวกับการเข้าหัว

06i-G4-036-01. ai

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ 3191 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแกะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน J5800-003 ในชุด เครื่องมือถอดสำหรับคอนเนคเตอร์ 3191