1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Mini-Universal / MATE-N-LOK สำหรับตัวเสื้อช่องเสียบแบบติดตั้งบนพาเนล【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • ยิงกาว
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 193.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวครอบช่องเสียบที่ช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างตัวครอบปลั๊กและรีเลย์โดยติดตั้งบนแผง
● หน้าสัมผัสทั้งตัวผู้ (ขาพิน) และหน้าสัมผัสตัวเมีย (ช่องเสียบ) สามารถรวมกันได้
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics

พิกัดกระแสไฟฟ้า: 7A (สำหรับ AWG18 หรือ 0.75 มม.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 600 VAC (UL, CSA)
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG26 – AWG16, หรือ 0.15 มม.2 – 2.0 มม.2
*ค่าพิกัดคือค่าการใช้งานเมื่อรวมกับหน้าสัมผัสเฉพาะ

· จำนวน: 20 ชิ้น / แพ็ค
· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก
· ชุดเข้าคู่คือตัวครอบปลั๊ก

รายละเอียดสินค้า

ตัวเสื้อขนาดกะทัดรัด/ ความหนาแน่นสูงพร้อมกลไกป้องกันการเสียบผิดพลาด 1 แพ็คบรรจุ 20 ชิ้น

สเปค

Mini-Universal/MATE-N-LOK ตัวเรือนซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 20 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
172157-1-20P21.3
172158-1-20P31.7
172159-1-20P41.9
172160-1-20P62.5
172161-1-20P93.1
172162-1-20P123.9
172163-1-20P154.7

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mini-Universal/MATE-N-LOK ตัวเรือนซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
172157-1-20P
172158-1-20P
172159-1-20P
172160-1-20P
172161-1-20P
172162-1-20P
172163-1-20P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 193.55

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 305.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 305.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 394.84

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 507.10

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9

฿ 654.19

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 789.68

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ Mini Universal MATE-N-LOK มีขนาดกะทัดรัดประมาณ 22 มม. x 15 มม. แม้จะเป็นรุ่นที่มีจำนวนแกนสูงสุด 15 แกน เป็นคอนเนคเตอร์พลาสติกที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและความหนาแน่นสูง
● ปลั๊กชนิดหนึ่งสำหรับการติดตั้งสายไฟที่มีช่องเสียบสำหรับรีเลย์พร้อมแผงสำหรับติดตั้งช่องเสียบ
● เนื่องจากหน้าสัมผัสทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถรวมเข้ากับปลั๊กและช่องเสียบได้อย่างอิสระ หน้าสัมผัสตัวผู้และตัวเมียสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในปลั๊กหรือช่องเสียบเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นป้องกันการเสียบผิดได้
● เนื่องจากหน้าสัมผัสทั้งตัวผู้และตัวเมียถูกประกอบเข้าภายในตัวครอบโดยไม่สัมผัสกับภายนอก จึงสามารถใช้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้ทั้งสองด้าน
● มั่นใจในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากสอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA และ VDE
● PRO-CRIMPER ยังสามารถใช้ย้ำหัวคอนเนคเตอร์ไนล่อนชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนหัวดาย
● UL No.E28476
\n
\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ เรซิ่น 66 ไนล่อน UL94V-0
หน้าสัมผัส ทองเหลือง (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) ชุบดีบุก
\n
\n
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2
ขนาด 26 to 16 0.15 to 2.0
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดกระแสไฟฟ้า 7 A (ใช้กับ AWG18) หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ผ่านการรับรอง UL, CSA) 600 VAC หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) 300 VAC หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +105°C (หมายเหตุ)
ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ 0.8 to 2.0 mm
ความทนทาน (การเสียบและถอดซ้ำ) หลังเสียบและถอดออกซ้ำ 24 ครั้ง พบว่าแรงถอดของคอนเนคเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ความต้านทานหน้าสัมผัส 20 MΩ หรือต่ำกว่า
(หมายเหตุ) ช่วงอุณหภูมิใช้งานคือการรวมกันของ อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่จ่ายไฟ ขีดจำกัดของอุณหภูมิที่รับได้ซึ่งเพิ่มขึ้นระหว่างมีกระแสไฟไหลผ่านเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30 °C ดังนั้นขีดจำกัดสูงสุดที่รับได้สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมจึงเป็น 75 °C เมื่อจำนวนแกนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิแวดล้อมที่รับได้สำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าจะลดลง ยืนยันตามตารางทางด้านขวา
\n
เกี่ยวกับหน้าสัมผัส

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน กระแสจ่ายไฟ และจำนวนแกน
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ ตัวอักษร ตัวอักษร MATE-N-LOK แบบยูนิเวอร์แซลขนาดมินิ พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ใช้ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
การใช้งาน ติดตั้งกับพาแนล กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 7 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ