(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ XS2 ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานเซนเซอร์
รุ่น | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การยืนยันพาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
XS2G-D421 | ตะกั่วบัดกรี | DC | 4 | ตัวผู้ | 14.7 |
XS2G-A421 | AC | 14.7 | |||
XS2G-D4S1 | สกรู | DC | 18.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง | \nชุบผิวทอง รองพื้นนิกเกิล (0.4 μm) | \n
ส่วนสกรู | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ฝาปิด | \nPBT เรซิ่น | \nUL94V-0, สีดำ | \n
แคลมป์รัดสายไฟ | \nเรซิ่นโพลีเอไมด์ | \nUL94V-0, สีขาว | \n
สปริง ล็อค | \nLCP เรซิ่น | \n— | \n
บุชชิ่ง กันน้ำ | \nยาง | \n— | \n
ฝาครอบ | \nPBT เรซิ่น | \nUL94V-0, สีดำ | \n
โอริง | \nยาง | \n— | \n
ฝาปิดกันน้ำ | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
สเปค
\nรายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n
---|---|
Rated Current | \n3 A | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nสำหรับ DC: 125 V DC สำหรับ AC: AC 250 V | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n40 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, ที่ 100 mA หรือต่ำกว่า) | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC, 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือน้อยกว่า) | \n
โครงสร้างในการป้องกัน | \nIP67 (IEC529) | \n
ความทนทานการเสียบและถอด | \n200 ครั้งขึ้นไป | \n
ความแข็งแรงของการยึดชิ้นส่วนการประกอบ | \nความตึง: 98 N (10 kgf) /15 วินาที | \n
การหมุน: 0.98 N⋅m (10 kgf·cm) / 15 s | \n|
แรงยึดสายไฟ | \n98 N (10 kgf) /15 วินาที | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-25 to +70°C | \n
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\nวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟขึ้นรูปสำเร็จรูป | \nขนาด AWG | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n
---|---|---|---|
วิธีขันสกรู | \n⌀5 มม. ถึง ⌀6 มม. | \n24 to 18 | \n0.18 ตร.มม. ถึง 0.75 ตร.มม. | \n
วิธีการบัดกรี | \n24 to 20 | \n0.18 ตร.มม. ถึง 0.5 ตร.มม. | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nกระบวนการเตรียมผิวปลายสายไฟ
\nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | V· W · X | XS2 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | จำนวนขาพิน | 4 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 3 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง