1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R04 เต้ารับแบบติดพาเนล หน้าแปลน กันน้ำ ( รุ่น สกรู )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,955.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เต้ารับแบบติดพาเนล ที่ยึดอยู่กับที่ โดยขันสกรูเข้ากับพาแนล
● โครงสร้างสุญญากาศที่กันอากาศ (ก๊าซ) จากด้านในและด้านนอกของพาแนลอย่างสมบูรณ์
● เชื่อมต่อกับปลั๊กตรง


· เต้ารับแบบพาแนลไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้
·รุ่นตัวผู้ (ขาพิน) เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์

สเปค

R04 เต้ารับแบบติดพาเนล หน้าแปลน กันน้ำ ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
(กรัม)
R04-R2MHB2ตัวผู้
(Pin)
9.3
R04-R3MHB39.4
R04-R5MHB59.6
R04-R6MHB613.0
R04-R8MHB813.0
R04-R12MHB1221.7

ข้อมูลเพิ่มเติม

R04 เต้ารับแบบติดพาเนล หน้าแปลน กันน้ำ ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
R04-R2MHB
R04-R6MHB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขาพิน

฿ 2,955.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102

฿ 4,587.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเรือนเชลล์ ทองเหลือง และ สังกะสีอัลลอยด์ ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
หน้าสัมผัส ทองแดงผสมโลหะ ชุบทอง รองพื้นนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์ -

\n

\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายการชิ้นส่วน
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก \n ความเร่ง 50 G
ทนต่อการสั่นสะเทือน JIS C 5402, 6.1, 10 ถึง 55 Hz, 10 G
ความต้านทานความชื้น JIS C 5402, 7.3, 40 ± 2 °C, 90% ถึง 95% หรือน้อยกว่า 96 ชั่วโมง
ความทนทานต่อการกัดกร่อน JIS C 5402 7.1 น้ำเกลือเข้มข้น 5% 48 ชม
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 °C ถึง + 85 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า
วัฎจักรอุณหภูมิ JIS C 5402, 7.2, -40 °C ถึง + 100 °C, 5 รอบ
การทำงานซ้ำ การเสียบ และการถอด 1,000 ครั้ง
ป้องกันการรั่วซึม ความดัน น้ำ = 200kpa (เมื่อเชื่อมต่อ)
\n

\n

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) AWG
ขนาดสายไฟ 0.2 to 0.05 24 to 30

* * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลสำเร็จรูปอยู่ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพอร์ตแยกสายเคเบิลของตัวเครื่อง

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า ความต้านทานหน้าสัมผัส อายุการใช้งานสวมและการถอด
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ ขึ้นไป
(500 VDC)
8 mΩ หรือต่ำกว่า
(3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า)
1,000 ครั้งขึ้นไป
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อคอร์หน้าสัมผัส

\n

ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด

\n
* ติดตั้งทุกประเภทจากด้านหน้าของพาแนลควบคุม

\n

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ

\n
\n

\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P· Q· R R04
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 2
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300 / 420 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี วิธีการกำจัด อื่น ๆ แจ้งให้ทราบ 420V
แจ้งให้ทราบ 300V