1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู )
  • R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู )
  • R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู )
  • R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ ยูนิตถูก ยึดอยู่กับที่ ด้วย น็อต ที่ให้มา
● เชื่อมต่อกับปลั๊กตรง


· เต้ารับแบบพาแนลไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้

รายละเอียดสินค้า

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยในการยึดน็อตเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

สเปค

R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
(กรัม)
R03-R2M2ตัวผู้
(Pin)
4.3
R03-R3M34.5
R03-R5M54.7
R03-R6M67.2
R03-R8M87.4
R03-R12M1214.0
R03-R2F2ตัวเมีย
(ช่องเสียบ)
4.8
R03-R3F35.0
R03-R5F55.2
R03-R6F68.2
R03-R8F88.3
R03-R12F1215.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

R03 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
R03-R2MSALE
R03-R5MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขาพิน แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
แจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบ

฿ 133.98

฿ 64.47

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102300 ~ 420420V300V

฿ 154.45

฿ 84.42

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105150 ~ 200200V150V

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเรือนเชลล์ ทองเหลืองและ
โลหะสังกะสีผสม
ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
หน้าสัมผัส ทองแดงผสมโลหะ ชุบทอง รองพื้นนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
UL94V-0

06p-G2-107-06
\n

\n

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) AWG
ขนาดสายไฟ 0.2 to 0.05 24 to 30

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สายไฟขึ้นรูปสำเร็จมีขนาดไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพอร์ตดึงสายไฟของตัวผลิตภัณฑ์

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า ความต้านทานหน้าสัมผัส อายุการใช้งานสวมและการถอด
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ ขึ้นไป
(500 VDC)
8 mΩ หรือต่ำกว่า
(3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า)
1,000 ครั้งขึ้นไป
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อคอร์หน้าสัมผัส

\n

คุณลักษณะอื่น ๆ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายการชิ้นส่วน
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ความเร่ง 50 G
ทนต่อการสั่นสะเทือน JISC5402, 6.1, 10 ถึง 500 Hz, 10 G
ความต้านทานความชื้น JISC5402, 7.3, 40 ± 2 °C, 90% ถึง 95% หรือน้อยกว่า 96 ชั่วโมง
ความทนทานต่อการกัดกร่อน JISC5402, 7.1, ความเข้มข้นของน้ำเกลือ 5%, 48 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 °C ถึง + 85 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า
\n

\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ )

\n
06i-G2-108-01.ai
\n

\n

Outline Drawing ของรูติดตั้งคอนเนคเตอร์

\n
06i-G2-108-02.ai

●ตารางขนาด \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน øA B øC D øE ความหนาของแผงสูงสุด
2, 3, 5 9.2 8.4 9.2 10.5 4 - 2.2ø 2.0
6, 8 12.2 11.2 12.2 13.0 4 - 2.2ø 2.0
12 16.2 14.7 16.3 17.0 4 - 2.8ø 1.6

* ความหนาสูงสุดของแผงใช้เฉพาะชนิดติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead ชนิดติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลนไม่มีการระบุ
* ติดตั้งทุกชนิดจากด้านหน้าของแผง โปรดทราบว่าสกรูติดตั้งสำหรับชนิดหน้าแปลน คือ M2.6 สำหรับชนิด 12 แกนเท่านั้น สำหรับชนิดอื่น ๆ ใช้ M2
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P· Q· R R03
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 2
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
วิธีการกำจัด อื่น ๆ