1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
693 คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล แบบยุโรป / กันน้ำ ( สกรู)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • VDE
  • SEV
  • IP67
  • สำหรับสัญญาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ล็อค สกรู
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อกับ รุ่น แบบตรง
● เนื่องจาก ตัวเรือน ทำจาก เรซิ่น จึงมี น้ำหนักเบา มาก  


· แต่ละจำนวน คอร์ ประกอบด้วย ขาพิน สายดิน หนึ่งอัน
· การเชื่อมต่อสายไฟด้วยสกรู สำหรับรุ่น 4- คอร์ และ สกรู หรือ ตะกั่วบัดกรี สำหรับรุ่น 7- คอร์

รายละเอียดสินค้า

ใช้พลาสติกสำหรับ วัสดุ ตัวเรือน เพื่อให้มีน้ำหนักเบา

สเปค

693 คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล แบบยุโรป / กันน้ำ ( สกรู): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสสายไฟ
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
น้ำหนัก
g
09-4223-00-044ตัวผู้
(Pin)
สกรู25
09-4219-00-077
09-4227-00-077ตะกั่วบัดกรี
09-4224-00-044ตัวเมีย
(ช่องเสียบ)
สกรู40
09-4220-00-077
09-4228-00-077ตะกั่วบัดกรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

693 คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล แบบยุโรป / กันน้ำ ( สกรู): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
693 คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล แบบยุโรป / กันน้ำ ( สกรู): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
09-4219-00-07
09-4220-00-07
09-4223-00-04
09-4224-00-04
09-4227-00-07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด

฿ 690.58

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)710250สกรู ยึด

฿ 709.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)710250สกรู ยึด

฿ 546.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)416400สกรู ยึด

฿ 663.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)416400สกรู ยึด

฿ 516.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)710250ตะกั่วบัดกรี

กำลังโหลด …

  1. 1

คอนเนคเตอร์ ขนาดกลาง กันน้ำ มาตรฐานยุโรป (693)

\n
\n

คุณสมบัติ

● เป็น คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน VDE (เยอรมนี), UL (USA) และ SEV (สวิตเซอร์แลนด์)
● ตัวเรือน ทำจากพลาสติกและมี น้ำหนักเบา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็น คอนเนคเตอร์กันน้ำ สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
● คอนเนคเตอร์ มีฟังก์ชัน กันน้ำ ที่ระดับ IP67 เมื่อเลือก
● สามารถใช้กับ แคลมป์ยึด สายไฟ ต่างๆ สำหรับ สกรู PG
● ใช้โครงสร้างที่ปลอดภัย โดยที่ ขาพินต่อกราวน์ไว้ก่อน
\n
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้า PBT สีดำ
ตัวเรือนเชลล์ PBT ที่เติมแก้ว สีดำ
หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ทองเหลือง), ตัวเมีย (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) ชุบผิวเงิน

* เกี่ยวกับคำจำกัดความของแรงดันไฟฟ้าใน VDE0110 สภาพแวดล้อมที่ใช้จริงจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ (1, 2, 3 และ 4) และกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับ
ระดับ 3: สถานะ ที่มีมลพิษเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าหรือ สถานะ ที่มลพิษแห้งไม่นำไฟฟ้า กลายเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการควบแน่น
- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ -
อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ห้องที่ไม่มีความร้อน ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ และห้องหม้อไอน้ำ
\n
\n

สเปคทั่วไป

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ 4- คอร์ (ชนิดสกรู)* 7- คอร์ (ชนิดสกรู ตะกั่วบัดกรี )*
Rated Current 16 A หรือต่ำกว่า 10 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE0110 / ระดับ 3) ** 400 V AC หรือน้อยกว่า 250 V AC หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 2,250 VAC 1,750 VAC
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,012 Ω หรือมากกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 5 mΩ หรือต่ำกว่า
จำนวนการสวม /การถอด 500 ครั้งขึ้นไป
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (หมายเหตุ) -40°C ~ +100°C
สายไฟที่รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 2.5 มม.2 หรือน้อยกว่า 0.75 มม.2 หรือน้อยกว่า
AWG 14 หรือน้อยกว่า 18 หรือน้อยกว่า

* แต่ละจำนวน คอร์ มี 1 ขาพิน สายกราวน์

วิธีการใช้งานร่วมกัน

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

รองรับการใช้งาน กับที่ แคลมป์ยึด สายไฟ ต่างๆสำหรับ สกรู PG\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูปที่ รองรับการใช้งาน สายไฟ ⌀mm
4- คอร์ 3.5 to 8
7 แกน 6 to 12

* เมื่อเปลี่ยน แคลมป์รัดสายไฟ โปรดเปลี่ยน แหวน กันซึมและ สกรู แคลมป์ยึด ซึ่งรวมอยู่ในอุปกรณ์ มาตรฐาน ด้วย

\n
ด้านหลังของ ชนิด สกรู ติดบนพาแนล7 คอร์
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน หมายเลข 693
การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
มาตรฐาน ตัวแทน UL มาตรฐานอื่น ๆ (VDE) มาตรฐานอื่น ๆ (SEV)
วิธีการกำจัด อื่น ๆ